LTC3609

製造中

32V、6A、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力電流:6A
  • 広いVIN範囲:4V~32V(最大36V)
  • NチャネルMOSFETを内蔵
  • 真の電流モード制御
  • 高い降圧比に最適化
  • tON(MIN):≤100ns
  • 極めて高速な過渡応答
  • セラミックCOUTで安定
  • ±1%の0.6V電圧リファレンス
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • オン時間/スイッチング周波数を調整可能
  • 電流制限を調整可能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • オプションの短絡シャットダウン・タイマ
  • シャットダウン時の低消費電流:15μA
  • 7mm×8mmの52ピンQFNパッケージ
LTC3609
32V、6A、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency  and Power Loss vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3609
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1320A-B

LTC3609EWKG Demo Board | Monolithic, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 6A

製品詳細

Demonstration circuit 1320 is a high power density step-down DC/DC converter featuring the LTC3608EWKG (DC1320A-A) or the LTC3609EWKG (DC1320A-B) high current, high input voltage monolithic DC/DC step-down converter. The input voltage of the DC1320A-B is from 5V to 28V and it provides a jumper-selectable output voltage of 1.5V, 1.8V, 2.5V, or 3.3V @ 6A.

DC1320A-B
LTC3609EWKG Demo Board | Monolithic, 5V ≤ VIN ≤ 28V, VOUT = 1.5V/1.8V/2.5V/3.3V @ 6A
DC1320A-A - Schematic

リファレンス・デザイン

Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Board
LTC Parts List
Terasic DE2i-150 Cyclone IV Block Diagram
DE2i-150 Power Tree

最新のディスカッション

LTC3609に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品