LTC2924
新規設計に推奨クワッド電源シーケンサ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.45
製品情報
- 4つの電源を完全にシーケンスおよびモニタ
- 最小の外付け回路で6つの電源に対応
- カスケード接続により、電源を追加可能
- 逆順または同時に電源切断
- チャージポンプが外付けMOSFETをドライブ
- 外付けプルアップ抵抗なしで電源シャットダウン・ピンをドライブ
- 10μAの出力電流により、電源のソフトスタートが可能
- 電源投入/切断のいずれにも対応できるDoneインジケータ
- 電源間の時間遅延を調整可能
- パワーグッド・タイマ
- 電源電圧モニタ・エラーと電源シーケンス・エラーの検出および報告
- 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC2924は、外付けNチャネルMOSFETやシャットダウン・ピンを搭載した電源と併用できるように設計された電源シーケンサです。1個のLTC2924で4個の電源を完全にシーケンス可能であり、最大5個の電源を6番目のマスタ電源に対してシーケンス可能です。LTC2924は、シーケンスされる電源1個につき2本の帰還抵抗とヒステリシスを設定するための1本の抵抗という、最低限の外付け部品しか必要としません。
内部で安定化されるチャージポンプが、外付けのロジックおよびサブロジック・レベルMOSFETにゲートドライブ電圧を供給します。1個のコンデンサを付加することにより、電源投入と電源切断の両方のシーケンシングにおいて電源間の時間遅延を調整することができます。また、2個目のコンデンサを付加することにより、いずれかの電源が指定の時間内にオンにならなかったことを検出するためのパワーグッド・タイマをイネーブルすることができます。電源シーケンシングと制御入力に関するエラーは検出された後、FAULT出力で通知されます。LTC2924は1%精度で電源電圧をモニタできる高精度の入力コンパレータを搭載しています。
複数のLTC2924を容易にカスケード接続できるので、実質的に無限の数の電源をシーケンス可能です。
容易にカスケード接続できるので、実質的に無限の数の電源をシーケンス可能です。
アプリケーション
- 複数のI/Oおよびコア電圧を使用するASIC向けシーケス電源
- 複数電源を備えたシステムにおけるラッチアップ防止
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
LT Journal 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2924CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2924CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2924IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2924IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2924CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2924CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2924CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2924IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2924
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。