LT3511

製造中

モノリシック、高電圧、絶縁型フライバック・コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲: 4.5V~100V
  • 240mA、150Vのパワー・スイッチを内蔵
  • バウンダリ・モード動作
  • トランスの3次巻線やオプトアイソレータを必要としないレギュレーション
  • 1次側巻線帰還によるロード・レギュレーションを改善
  • 出力電圧を2本の外付け抵抗で設定
  • 内部バイアス電源とパワー・スイッチ・ドライバ用のBIASピン
  • 外付け起動抵抗が不要
  • 16ピンMSOPパッケージ
LT3511
モノリシック、高電圧、絶縁型フライバック・コンバータ
48V to 5V Isolated Flyback Converter Output Load and Line Regulation Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2881 製造中 絶縁型 RS485/RS422 μModule トランシーバ+電源
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3511
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1517A

LT3511EMS Demo Board | 36V to 75VIN, VOUT = 5V @ 300mA

製品詳細

Demonstration circuit 1517A is a monolithic high voltage isolated flyback converter featuring the LT3511. This demo circuit is designed for a 5V isolated output from an input voltage range of 36V to 75V. The maximum output current is up to 300mA. The circuit doesn’t require an opto-isolator, due to the output voltage being sensed directly from the primary side transformer winding. A third winding off the transistor is used to bias the LT3511 for highest efficiency.

DC1517A
LT3511EMS Demo Board | 36V to 75VIN, VOUT = 5V @ 300mA
DC1517A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品