LT3494
製造中出力切断付きマイクロパワー低ノイズ昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品情報
- 低消費電流
- アクティブ・モードで65μA
- シャットダウン・モードで1µA
- スイッチング周波数は全負荷範囲で不可聴
- パワーNPNを搭載:
- 350mAの電流制限 (LT3494A)
- 180mAの電流制限 (LT3494)
- ショットキー・ダイオードを搭載
- 出力切断機能を搭載
- 出力調光機能を搭載
- 広い入力範囲:2.3V~16V
- 広い出力範囲:最大40V
- 小型8ピン3mm×2mm DFNパッケージ
LT3494/LT3494Aは、パワースイッチ、ショットキー・ダイオード、出力切断回路を内蔵する低ノイズ昇圧コンバータです。これらのデバイスは革新的な制御技法を採用し、出力電圧リップルを低く抑えるとともに、広い負荷電流範囲で高効率を維持します。この技法により、スイッチング周波数が全負荷範囲で可聴帯域を超えることが保証されます。これらのデバイスは350mA(LT3494A)および180mA(LT3494)の電流制限機能をもつ高性能NPNパワースイッチを搭載しています。消費電流は65μAと低く、シャットダウン時には1μA以下にさらに低減されます。切断回路を内蔵しているので、シャットダウン時に出力電圧を入力から絶縁することができます。補助リファレンス入力(CTRLピン)により、内蔵の1.225V帰還リファレンスをより小さな値でオーバーライドできるので、動作時に出力電圧を完全に制御可能です。LT3494/LT3494Aは小型8ピン3mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- OLED電源
- 低ノイズ電源
- MP3プレーヤ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3494AEDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3494AEDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3494EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LT3494EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 過電圧/過電流プロテクタ 1 | ||
| LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3494A Demo Circuit - µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 15V @ 27mA)
- LT3494 Demo Circuit - µPower Low Noise Boost Converter (3.6V to 15V @ 17mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3494
- LT3494A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。