LT1763

新規設計に推奨

500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 出力電流:500mA
  • 低消費電流:30μA
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~20V
  • 低損失電圧:300mV
  • 非常に低いシャットダウン電流:1μA以下
  • 保護ダイオード不要
  • 固定出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V
  • 可変出力電圧:1.22V~20V
  • 3.3μFの出力コンデンサで安定
  • アルミニウム、タンタル、セラミック・コンデンサで安定
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • 過電流および熱保護機能
  • 8ピンSOパッケージと12ピン(4mm x 3mm) DFNパッケージ
LT1763
500mA、低ノイズ、LDOマイクロパワー・レギュレータ
3.3V Low Noise Regulator Dropout Voltage Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
リニア・レギュレータ 2
LT3055 新規設計に推奨 高精度の電流制限機能と診断機能を備えた500mAリニア・レギュレータ
LT3085 新規設計に推奨 抵抗1本で調整可能な500mA、低ドロップアウト・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1763
  • LT1763-1.5
  • LT1763-1.8
  • LT1763-2.5
  • LT1763-3
  • LT1763-3.3
  • LT1763-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC368A

OBSOLETE: LT1763CS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 500mA

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC368B.

Demonstration circuit DC368A is a low noise micropower voltage regulator using the 500mA LT1763 in the 8-lead SO package. These circuits are used primarily in voltage controlled oscillators, RF power supplies and, in larger systems, as local regulators. The DC368 has an input voltage range of 2.3V to 20V and provides a jumper-selectable 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V output at 500mA.

eval board
PMD-ARD-INTZ

4個のPMODからArduino(アルドゥイーノ)への双方向電圧変換機能搭載インターポーザ

機能と利点

  • 4-PMODコネクタ通信
    • (2)SPI
    • (1)I2C
    • (1)SPI/UART(ジャンパ設定可能)
  • 各PMODポートとコントローラ・ボードの間の完全な双方向電圧変換
  • 各PMODポートに対する独立したIOREF電圧
  • 外部電圧の使用により、各PMODポートに最大の電力を供給
  • 高負荷デバイス用の内蔵I2Cプルアップ抵抗(デフォルトでは未装着)

製品詳細

PMD-ARD-INTZにより、4個のPMODボードをArduinoまたは類似の基板(EVAL-ADICUP3029、EVAL-ADICUP360)とインターフェースできます。各pmodポートとコントローラ・ボードの間で双方向電圧変換(3.3Vおよび5V)を行います。多くの開発プラットフォームおよびプロトタイプ設計で使用できます。互換性のある既製品のpmodボードを、Arduino基板またはArduinoのフォーム・ファクタを持つ類似のMCU基板とインターフェースすることで、迅速な開発を可能にします。

eval board
DC368B

LT1763 | 500mAの低ノイズ・マイクロパワーLDOレギュレータ

製品詳細

デモ回路DC368Bは、8ピンSOパッケージ内のLT1763を使用した低ノイズ・マイクロパワー電圧レギュレータです。これらの回路は主に電圧制御発振器とRF電源で使用され、比較的大規模なシステムではローカルのレギュレータとして使用されます。様々な出力コンデンサが許容されるため、スペースとコストが重視されるシステムに最適です。

DC368A
OBSOLETE: LT1763CS8 Demo Board | Low Noise LDO Regulator, 2.3V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1.22V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V/5V @ 500mA
DC368A Demo Board DC368A Demo Board DC368A Demo Board DC368A Demo Board DC368A - Schematic
PMD-ARD-INTZ
4個のPMODからArduino(アルドゥイーノ)への双方向電圧変換機能搭載インターポーザ
PMD-ARD-INTZ Evaluation Board PMD-ARD-INTZ Evaluation Board - Top View PMD-ARD-INTZ Evaluation Board - Bottom View
DC368B
LT1763 | 500mAの低ノイズ・マイクロパワーLDOレギュレータ
DC368B Evaluation Board DC368B Evaluation Board - Top View DC368B Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品