LT1374
製造中4.5A、500kHz 降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 48
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.99
製品情報
- 500kHz固定スイッチング周波数
- 高電力16ピンTSSOPパッケージ
- あらゆる表面実装型部品を使用可能
- 最小1.8μHのインダクタ・サイズ
- 飽和スイッチ設計:0.07Ω
- 実効消費電流:2.5mA
- シャットダウン電流:20μA
- サイクルごとの電流制限
- 同期が容易
LT1374は、500kHzのモノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。4.5Aスイッチに加え、必要な発振器、制御回路、ロジック回路をすべてチップに搭載しています。高いスイッチング周波数により、外付け部品のサイズを大幅に低減できます。電流モード方式を採用しているので、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。固定電圧出力と可変電圧出力の両方を使用できます。
特殊な高速バイポーラ・プロセスと新しい設計技術を採用することで、高いスイッチング周波数で高効率を達成します。回路をバイアスする出力とパワー・スイッチを飽和させる電源ブースト・コンデンサを使用することにより、広い出力電流範囲で高い効率を維持します。
LT1374は標準7ピンDD、TO-220、ヒューズド・リードSO-8、16ピン露出パッドTSSOPパッケージで供給されます。完全なサイクルごとの短絡保護機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。インダクタやコンデンサなどの外付け部品は、標準表面実装のものを使用できます。また、シャットダウンまたは同期のオプション機能があります。シャットダウン信号により、消費電流を20μAに低減できます。同期機能により、外部ロジック・レベル信号を使用して内部発振器の周波数を580 kHzから1MHzに上げることができます。
アプリケーション
- 携帯用コンピュータ
- バッテリ駆動システム
- バッテリ・チャージャ
- 配電
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1374CFE#PBF | 製造中 | |
| LT1374CFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVCFE#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVIFE#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVIFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IFE#PBF | 製造中 | |
| LT1374IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1374CR#PBF | 製造中 | |
| LT1374CR#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CR-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374CR-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CR-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CR-5Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CR-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CR-Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CT7#PBF | 製造中 | |
| LT1374CT7-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCR#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCR#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVIR#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVIR#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IR#PBF | 製造中 | |
| LT1374IR#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IR-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374IR-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IR-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374IR-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374IT7#PBF | 製造中 | |
| LT1374IT7-5#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1374CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1374CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1374CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-5Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374CS8-Sync#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-5SYNC#PBF | 製造中 | |
| LT1374IS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1374
- LT1374-5
- LT1374HV
- LT1374HV-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。