ADM3252E
製造中RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、絶縁型、デュアル・チャンネル
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.49
製品情報
|
|
ADM3252Eは高速、2.5kV完全絶縁のシングル・チャンネルRS-232/V.28トランシーバ・デバイスで、3.3Vまたは5 Vの単電源電圧で動作します。 RIN1、 RIN2、TOUT1、および TOUT2ピンでの高ESD保護のため、ADM3252Eは電気的に過酷な環境や頻繁にRS-232ケーブルが頻繁に抜き/差しされるような動作に最適となっています。
ADM3252Eは、内蔵されている絶縁電源isoPower™を用いて4つの独立した絶縁チャンネルを提供します。外付けの絶縁型DC/DCコンバータの使用は一切不要です。アナログ・デバイセズのチップ・スケールのトランスiCoupler® 技術が、ロジック信号および内蔵DC/DCコンバータの両方のアイソレーションに使われています。結果として、総合的絶縁ソリューションが実現します。
ADM3252E 内のisoPower™技術は、トランスを介して電力を転送するために、高周波のスイッチング素子を使っています。プリント回路ボード(PCB)のレイアウトでは、ノイズ放出規格を満たすように特別な注意が必要です。ボード・レイアウトの詳細については、アプリケーション・ノート;AN-0971, isoPower デバイスでの EMI 放射制御についての推奨事項 を参照してください。
ADM3252EはEIA/TIA-232E仕様とITU-TV.28仕様に準拠しており、最大460 kbpsまでのデータ・レートで動作します。電圧ダブラ/インバータに対して4個の外付け0.1μFチャージ・ポンプ用コンデンサを使い、3.3Vまたは5Vの単電源で動作することができます。ADM3252Eは、44ボール、チップスケール・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)パッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 絶縁RS-232インターフェース
- 高ノイズ下でのデータ通信
- 工業用通信
- 工業用/テレコミュニケーションの診断用ポート
- 医療機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
回路ノート 1
サードパーティ・ソリューション 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM3252EABCZ | 44-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.4mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 27, 2015 - 15_0112 ADM3252E: Redesign of Isolated Power Die |
||
| ADM3252EABCZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。