ADG5462F
新規設計に推奨チャンネル保護器、クワッド、10 Ω Ron、ユーザー定義の故障保護と故障検出
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.23
製品情報
- ユーザー定義の2次電源により過電圧レベルを設定
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの過電圧保護
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの電源オフ時の保護
- ソース・ピンにおける過電圧検出
- 最小2次電源レベル:4.5 V単電源
- 割込みフラッグによる故障状態の表示
- 低オン抵抗:10 Ω(typ)
- オン抵抗平坦特性:0.5 Ω(max)
- 人体モデル(HBM)ESD定格:4 kV
- すべての状況下で高ラッチアップ耐性
- アナログ信号範囲:VSS~VDD
- 両電源動作:±5 V~±22 V
- 単電源動作:8 V~44 V
- ±15 V、±20 V、+12 V、+36 Vでフルの仕様を規定
ADG5462Fは過電圧保護機能のある4チャンネルを内蔵しています。チャンネル保護器は信号経路に直列に接続し、敏感な部品をその経路の過電圧障害から保護します。チャンネル保護器は電源投入時と未投入時の両方で、過電圧を防止するので、必ずしも正常な電源シーケンサが保証されないアプリケーションで有効です。主要電源電圧はオン抵抗プロファイルを決め、2次電源電圧は過電圧保護が動作する電圧レベルを決めます。
電源が投入されていない時には、スイッチはオフ状態を維持し、チャンネル入力は高インピーダンスになります。通常の動作条件下で、いずれかのSxピンのアナログ入力信号レベルが正の故障電圧(POSFV)又は負の故障電圧(NEGFV)をスレッショールド電圧「VT」以上超えた場合、チャンネルはターン・オフし、そのSxピンは高インピーダンスになります。DRピンをローに駆動すると、ドレイン・ピン(Dx)は超えた方の2次電源電圧に引っ張られます。図1は各DR電圧レベルの出力プロファイルです。電源投入時と電源未投入時の両方で、グラウンド基準で上は-55 Vまで、下は+55 Vまでの入力信号レベルを阻止します。
これらのスイッチはオン抵抗が小さく、大部分の信号範囲にわたってオン抵抗が平坦であるので、優れた直線性と低歪が重要なデータ・アクイジションやゲイン切り替えのようなアプリケーションで最適なソリューションとなります。
製品のハイライト- ソース・ピンは2次電源電圧(POSFVとNEGFV)以上の電圧に対して下は−55 V まで、上は+55 Vまで保護されています。
- ソース・ピン(Sx)は電源未投入時に−55 V ~ +55 Vの電圧に対して保護されています。
- デジタル出力付き過電圧検出によりチャンネルの動作状態が表示されます。
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護されます。
- 低オン抵抗とオン抵抗平坦度について最適化されています。
- ADG5462Fは±5 V ~ ±22 Vの両電源、又は8 V ~ 44 Vの単電源で動作します。
アプリケーション
- アナログ入力/出力モジュール
- プロセス制御/分散制御システム
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- 自動テスト装置(ATE)
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
Analog Dialogue 2
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG5462FBCPZ-RL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADG5462FBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADG5462FBRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2017 - 17_0136 ADG5412F/ADG5413F, ADG5404F, ADG5436F, ADG5462F and ADG5412F-EP Datasheet Specification Change |
||
| ADG5462FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
| ADG5462FBRUZ | 製造中 | |
| ADG5462FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
11 30, 2015 - 15_0205 ADG5412F/ADG5413F, ADG5412BF/ADG5413BF, ADG5404F, ADG5436F and ADG5462F Datasheet Specification Change |
||
| ADG5462FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
| ADG5462FBRUZ | 製造中 | |
| ADG5462FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5462F
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。