ADF4153
製造中周波数シンセサイザ、フラクショナルN
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品情報
- RF帯域幅:~4GHz
- 電源電圧:2.7~3.3V
- 別電源VPによってチューニング電圧の拡張が可能
- Yバージョン(-40~+125℃)も入手可能
- プログラマブルなフラクショナル・モジュール
- プログラマブルなチャージ・ポンプ電流
- 3線シリアル・インターフェース
- アナログとデジタルのロック検出機能
- パワーダウンモード
- ADF4110 / ADF4111 / ADF4112 / ADF4113 / ADF4106とピン互換
- 安定したRF出力位相
- ADIsimPLL(シュミレータ・ソフト)を用いてループ・フィルタの設計が可能
- 車載アプリケーション向け品質評価済
ADF4153は、無線用受信機および送信機のダウンコンバージョンとアップコンバージョン部のローカルオシレータとして使われるフラクショナルN周波数シンセサイザです。これは、低ノイズのデジタル位相周波数検出器(PFD)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス分周器で構成されています。ΣΔベースのフラクショナル・インターポレータはプログラマブルなフラクショナルN分周を可能にします。全体の分周比NはINT、FRACとMODレジスタによって(N =(INT+(FRAC/MOD)))で定義されます。また、4ビットのリファレンスカウンタ(Rカウンタ)で、 PFD入力におけるREFIN周波数を選択することができます。完全な位相ロックループ(PLL)は、このシンセサイザと外部ループフィルタと電圧制御発振器(VCO)を使用することで実現できます。
シンプルな3線インターフェースによって内部のレジスタを制御できます。このICは2.7~3.3Vの電源で動作し、使用しないときにはパワーダウンさせることも可能です。
アプリケーション
- CATV装置
- 移動無線(GSM、PCS、DCS、WiMAX、SuperCell3G、CDMA、W-CDMA)向けの基地局
- 携帯電話機(GSM、PDC、DCS、CDMA、W-CDMA)
- ワイヤレスLAN、PMR
- 通信用テスト装置
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
回路ノート 1
デバイス・ドライバ 2
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 4
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADF4153BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADF4153BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153BRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153WYRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153YCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADF4153YCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm) | ||
| ADF4153YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADF4153YRUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
6 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
6 12, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
10 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
3 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
| ADF4153BCPZ | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BCPZ-RL7 | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADF4153BRUZ | 製造中 | |
| ADF4153BRUZ-RL | 製造中 | |
| ADF4153BRUZ-RL7 | 製造中 | |
| ADF4153WYRUZ-RL7 | 製造中 | |
|
7 18, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| ADF4153YCPZ | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
12 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADF4153YCPZ | 製造中 | |
| ADF4153YCPZ-RL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADF4153YRUZ | 製造中 | |
| ADF4153YRUZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFミキサー 2 | ||
| ADL5801 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、10MHz~6GHz、高IP3 |
| ADL5802 | 新規設計に推奨 | アクティブ・ミキサー、100MHz~6GHz、デュアル、高IP3 |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| OP184 | 製造中 | オペアンプ、単電源、レールtoレール入出力 |
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| ADP1613 | 製造中 | DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP3334 | 新規設計には非推奨 | レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP® |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP151 | 製造中 | 超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ |
| 周波数分周器 & 乗算器 1 | ||
| ADF5001 | 製造中 | 周波数プリスケーラ、4分周、4GHz~18GHz |
| 変調器 & 復調器 2 | ||
| ADL5375 | 製造中 | ブロードバンド直交変調器、400MHz~6GHz |
| ADL5380 | 新規設計に推奨 | 直交復調器、400~6000MHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く