ADAS3022

製造中

データ・アクイジション・システム、16ビット、1MSPS、8チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 使いやすい—16ビット1MSPSの全機能内蔵型データ・アクイジション・システム
  • 高インピーダンスの8チャンネル入力:>500MΩ
  • 差動入力電圧範囲:±24.576V
  • 高い入力同相ノイズ除去:>100dB
  • ユーザ設定可能な入力範囲
  • チャンネル・ゲインを個別に有するチャンネル・シーケンサ
  • 4.096Vのリファレンスとバッファを内蔵
  • 補助入力—PulSAR ADC入力に直接インターフェース
  • 遅延やパイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • シリアル4線式の1.8V~5V SPI/SPORT互換インターフェース
  • LFCSPパッケージ(6mm × 6mm)
  • LQFPパッケージ(7mm × 7mm)
  • −40°C~+85°Cの工業用温度範囲
ADAS3022-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADAS3022-EPのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+105°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/17609

ADAS3022は、全機能内蔵の16ビット、1MSPS、逐次比較型ベースのアナログ・デジタル・データ・アクイジション・システムで、アナログ・デバイセズ独自のiCMOS®高電圧、工業用プロセス技術で製造されています。このデバイスは以下の機能を集積化しています:8チャンネル、低漏れ電流のマルチプレクサ、高いコモンモード除去を備えた高インピーダンスのプログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)、高精度、低ドリフトの4.096Vリファレンスおよびバッファ回路、逐次比較型(SAR)アーキテクチャを備えた16ビットのチャージ再配分A/Dコンバータ(ADC)。ADAS3022は、±15V電源を用いた場合、最大±24.576Vの8チャンネルのシングルエンド入力または、4チャンネルの完全差動入力を分解することができます。更にこのデバイスは、表1に示されているように、通常使われるバイポーラ差動、バイポーラ・シングルエンド、擬似差動あるいは擬似ユニポーラ入力信号を扱うことができますので、ほとんどのいかなるセンサー・インターフェースの使用も可能となっています。

ADAS3022は、信号のバッファ、レベル・シフト、増幅 / 減衰、コモンモード除去、セトリング時間、その他のアナログ信号処理の課題を削減して、設計上の課題を簡素化するとともに、小型化、マーケット導入時間の短縮、低価格を可能にします。


アプリケーション

  • マルチチャンネル・データ・アクイジションとシステム・モニタリング
  • プロセス制御
  • 電源ラインのモニタリング
  • 自動テスト装置
  • 計測機器

ADAS3022
データ・アクイジション・システム、16ビット、1MSPS、8チャンネル
ADAS3022 Functional Block Diagram ADAS3022 Pin Configuration ADAS3022 Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 6
ADA4841-1 製造中 オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
ADA4897-1 新規設計に推奨 オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力
AD8021 製造中 オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速
AD8605 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS
AD8031 製造中 オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O
AD8615 製造中 オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
ADP1613 製造中 DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
ADP1614 製造中 DC/DCスイッチング・コンバータ、650KHz / 1.3MHz、4A、ステップ・アップ、PWM
デジタル・アイソレータ 4
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
リニア・レギュレータ 4
ADP3334 新規設計には非推奨 レギュレータ、可変低ドロップアウト、高精度、低静止電流、500mA、anyCAP®
ADP1715 製造中 リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、トラッキング機能付き、500mA
ADP7102 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ
ADP7104 新規設計に推奨

リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ

差動アンプ 3
ADA4940-1 製造中 ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能
ADA4941-1 製造中 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応
AD8476 製造中 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力
電圧リファレンス 3
ADR434 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有
ADR444 製造中 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4540 製造中 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADAS3022 FPGA Reference Design

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAS3022

ADAS3022 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-ADAD3022EDZ is a fully featured evaluation Kit for the ADAS3022. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-ADAS3022
ADAS3022 Evaluation Kit

リファレンス・デザイン

CN0201 Circuits from the Lab®

工業用信号レベル用PGIAを備えた、フル機能の5V単電源、8チャンネル・マルチプレクス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フル機能のシングル・チップ8チャンネル16ビットDAS
  • 工業用信号レベルが最大±10V
  • 単電源
CN0201
工業用信号レベル用PGIAを備えた、フル機能の5V単電源、8チャンネル・マルチプレクス・データ・アクイジション・システム ※Rev.Bを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品