ADA4897-2
新規設計に推奨オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.35
製品情報
- ADA4897-2-KGDデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています。 - 低い広帯域ノイズ:
- 1nV/√Hz
- 2.8pA/√Hz
- 低い1/fノイズ:
- 10Hzで2.4nV/√Hz
- 低歪み:100kHz、VOUT=2V p-pで-115dBc
- 低消費電力:アンプ1個当たり3mA
- 低い入力オフセット電圧:0.5mV(max)
- 高速:
- -3dB帯域幅:230MHz(G=+1)
- スルーレート:120V/µs
- セトリング時間(0.1%):45ns
ADA4897-2-EPは防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC規格)をサポートします
- ADA4897-2-EP データシート(英語 pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲: −55°C ~ +125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号: V62/13614
ADA4897-2はユニティ・ゲイン安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力の高速電圧帰還型オペアンプで、静止時の電流はわずか3mAです。ADA4897-2は、10Hzで2.4nV/√Hzの1/fノイズおよび2MHzで-80dBcのスプリアスフリー・ダイナミックレンジを持つため、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCドライバなどの種々のアプリケーションに最適なソリューションになっています。アナログ・デバイセズ独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このような高性能のアンプが可能になりました。
ADA4897-2 は、230MHzの帯域幅、120V/μsのスルーレート、そして0.1%に45nsで到達するセトリング時間を備えています。ADA4897-2/ADA4897-1は広い電源電圧範囲(3V~10V)を備えているため、高いダイナミックレンジ、高精度および速度を必要とするシステムにおいて最適な製品候補の一つといえます。
ADA4897-2は10ピンのMSOPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業温度範囲で動作します。
アプリケーション
- ローノイズ・プリアンプ
- 超音波アンプ
- PLLループ・フィルタ
- 高性能ADCドライバ
- DACバッファ
ドキュメント
データシート 5
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
ビデオ 3
回路ノート 1
製品選択ガイド 1
チュートリアル 12
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4897-2-KGD | None Available | ||
| ADA4897-2ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| ADA4897-2ARMZ-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| ADA4897-2ARMZ-RL | 10-Lead MSOP | ||
| ADA4897-2TRMZ-EP | 10-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4897
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4897-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める