ADA4841-2
製造中オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品情報
- 低消費電力:1.1mA/アンプ
- 低い広帯域ノイズ
- 2.1nV/√Hz
- 1.4pA/√Hz
- 低い1/fノイズ
- 7nV/√Hz@10Hz
- 13pA/√Hz@10Hz
- 低歪み:-105dBc@100kHz、VO=2Vp-p
- 高速
- 80MHz、-3dB帯域幅(G=+1)
- スルーレート:12V/μs
- 0.1%までのセトリング時間:175ns
- 低オフセット電圧:0.3mV(max)
- レールtoレール出力
- パワーダウン
- 広い電源範囲:2.7~12V
ADA4841-2はユニティ・ゲインで安定動作可能な、静止電流1.5mA(max)、低ノイズ、低歪みのレールtoレール出力のオペアンプです。低消費電力でありながら、低い広帯域電圧ノイズ2.1nV/√Hzと1.4pA/√Hzの電流ノイズ性能で、100kHzで-105dBcの優れたスプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)を提供します。低周波領域における低ノイズを実現するために、本製品は1/Fノイズが10Hzで7nV/√Hz、13pA/√Hzと低くなっています。
ADA4841-2は、各電源レールの50mV以内の信号振幅出力が可能となっています。また、入力コモンモード電圧レンジ時は負側のレール一杯まで拡張されています。ADA4841-2は最大10pFの容量負荷を最小限のピーキングで駆動することが可能です。
ADA4841-2は最新の16ビット~18ビットのA/Dコンバータを効率的にサポートするために必要な性能を提供し、携帯用計測器、多チャンネル機器、工業計測機器、医療機器に最適です。
ADA4841-2は16ビットPulSAR A/DコンバータAD7685/AD7686の駆動に最適です。
ADA4841-2のパッケージはRoHS準拠のピン仕上げで、工業用温度範囲-40~+125℃で動作が規定されています。
アプリケーション
- 低消費電流、低ノイズの信号処理
- バッテリ駆動計測器
- 16ビット PulSAR® ADC ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 8
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 2
チュートリアル 12
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4841-2KGD-PT | DIE | ||
| ADA4841-2KGD-WP | DIE | ||
| ADA4841-2YCPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4841-2YCPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| ADA4841-2YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4841-2YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4841-2YRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| ADA4841-2YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4841-2YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4841-2YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| ADA4841-2KGD-PT | 製造中 | |
| ADA4841-2KGD-WP | 製造中 | |
| ADA4841-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YCPZ-RL | 製造中 | |
| ADA4841-2YRMZ | 製造中 | |
| ADA4841-2YRMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YRMZ-RL | 製造中 | |
| ADA4841-2YRZ | 製造中 | |
| ADA4841-2YRZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YRZ-RL | 製造中 | |
|
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
| ADA4841-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YCPZ-RL | 製造中 | |
|
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| ADA4841-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YCPZ-RL | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADA4841-2YRMZ | 製造中 | |
| ADA4841-2YRMZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YRMZ-RL | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADA4841-2YRZ | 製造中 | |
| ADA4841-2YRZ-R7 | 製造中 | |
| ADA4841-2YRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4841
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く消費電力とダイ温度
このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。
ツールを開くVRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4841-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める