AD9789

製造中

D/Aコンバータ、RF用、14ビット、2400MSPS、4チャンネル信号処理内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • DOCSIS 3.0性能:4本のQAMキャリア
    • 全帯域(47MHz~1GHz)でのACLR
      • −75 dBc @ fOUT = 200 MHz
      • −72 dBc @ fOUT = 800 MHz(ノイズ)
      • −67 dBc @ fOUT = 800 MHz(高調波)
    • イコライザ前のMER = 42dB
  • オンチップとバイパス可能:
    • 4QAMエンコーダ、SRRCフィルタ、16×~512×、インターポーレーション、レート・コンバータとモジュレータ
  • 柔軟なデータ・インターフェース:4、8、16、32ビット幅、パリティ付
  • 消費電力:1.6 W(IFS = 20 mA、fDAC = 2.4 GHz、LVDSインターフェース)
  • fS ミックス・モードによりダイレクトRF合成に対応
  • 内蔵自己テスト(BIST)は以下をサポート:
    • 入力接続チェック
    • 内部ランダム・データ発生機能
AD9789
D/Aコンバータ、RF用、14ビット、2400MSPS、4チャンネル信号処理内蔵
AD9789 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 6
AD9518-1 新規設計に推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、2.5GHzのVCO内蔵
LTC6951 最終販売 超低ジッタ VCO内蔵の複数出力 クロック・シンセサイザ
LTC6952 最終販売 11 の出力を備えた、JESD204B/JESD204C をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz PLL
HMC7044 新規設計には非推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

LTC6953 最終販売 11出力を備えた、JESD204B/JESD204C対応の超低ジッタ4.5GHzクロック分配器
HMC7043 新規設計には非推奨

JESD204B/JESD204C 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ファンアウト・バッファ

ファンアウト・バッファ 2
ADCLK914 新規設計に推奨 HVDSクロック/データ・バッファ、超高速、SiGe、オープン・コレクタ
LTC6955 最終販売 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 2
ADF4150 新規設計に推奨 フラクショナルN/インテジャーN PLLシンセサイザ
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9789
AD9789 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品