AD9284
新規設計に推奨A/Dコンバータ、8ビット、250MSPS、1.8V、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.91
製品情報
- 1.8V単電源動作
- SNR:49.3dBFS@AIN=200MHz @250MSPS
- SFDR:65dBc@AIN=200MHz @250MSPS
- 低消費電力:314mW@250MSPS
- リファレンス電圧とサンプル&ホールドを内蔵
- 各チャンネルのアナログ入力範囲: 1.2V p-p
- 500MHz帯域幅を持つ差動入力
- DNL:±0.2LSB
- シリアル・ポート制御オプション
- オフセット・バイナリ、グレイ・コード、2の補数データ・フォーマット
- オプションのクロック・デューティーサイクル・スタビライザ(DCS)機能
- 選択可能なデジタル・テスト・パターン生成器内蔵
- ピン・プログラマブルのパワーダウン機能
- 48ピンLFCSPパッケージを採用
AD9284はデュアル、8ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)であり、同時動作をサポートし、低価格、低消費電力、使い易さについて最適化されています。各ADCは、並外れたダイナミック性能で、最大250MSPSまでの変換レートで動作します。
このADCは、フル性能動作のためには、単電源1.8Vの電圧とエンコード・クロックを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、一切の外付けリファレンス電圧部品を必要としません。デジタル出力はLVDS互換です。
AD9284は、鉛フリー-、48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
- 8ビット250MSPSのADCを2個内蔵
- 1.8V単電源動作で、LVDS出力
- パワーダウン・オプション機能はピン・プログラマブル設定で制御
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティー無線システム
- I/Q復調システム
- バッテリ駆動の計測機器
- 携帯用スコープ・メータ
- 低価格デジタル・オシロスコープ
- OTS:ファイバによるビデオ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 13
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9284BCPZ-250 | LFCSP | ||
| AD9284BCPZRL7-250 | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9284BCPZ-250 | 製造中 | |
| AD9284BCPZRL7-250 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9284BCPZ-250 | 製造中 | |
| AD9284BCPZRL7-250 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| クロックIC 8 | ||
| AD9523 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ |
| AD9524 | 新規設計には非推奨 | クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ |
| AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
| AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
| AD9512 | 新規設計に推奨 | 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC |
| AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
| AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
| AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
| 差動アンプ 2 | ||
| ADL5561 | 新規設計に推奨 |
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz |
| ADL5562 | 新規設計に推奨 | RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くIBISモデル 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く