AD8497

製造中

熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用25°C~100°C、冷接点補償機能付

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低価格で使い易い
  • Kタイプ熱電対に対して校正済み
  • 内部冷接点補償機能
  • 高いインピーダンスを備えた差動入力
  • スタンドアロンの温度計(5mV/°C)
  • リファレンス・ピンによってオフセット調整が可能
  • 熱電対断線検出機能
AD8497
熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用25°C~100°C、冷接点補償機能付
AD8494-8495-8496-8497 Functional Block Diagram AD8494-8495-8496-8497 Pin Configuration
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
EVAL-AD8497

AD8497評価用ボード

機能と利点

  • Kタイプ熱電対(付属)
  • 低コスト
  • Kタイプ熱電対用に事前トリミング
  • 内部冷接点補償機能
  • リファレンス・ピンによるオフセット調整

製品詳細

このユーザ・ガイドは、AD8494シリーズ評価用ボードの機能の説明です。評価用ボードは、AD8494、AD8495、AD8496、およびAD8497向けに構成し、金属と合金をデバイスがトリミングされている熱電対のタイプに正しくマッチングすることができます。4層評価用ボードは、さまざまなアプリケーションの各ユーザ定義構成用に高精度な熱電対アンプのプロトタイプをすばやく作成できるように設計されています。評価用ボードには、3つの動作モードがあります(リニア・モード、設定点コントローラ・モード、設定点コントローラ・モードのヒステリシス)。

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497のデータシートは、www.analog.comから入手できます。このデータシートには、AD8494、AD8495、AD8496、AD8497の追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照および使用してください。

eval board
EVAL-AD8497

AD8497評価用ボード

機能と利点

  • Kタイプ熱電対(付属)
  • 低コスト
  • Kタイプ熱電対用に事前トリミング
  • 内部冷接点補償機能
  • リファレンス・ピンによるオフセット調整

製品詳細

このユーザ・ガイドは、AD8494シリーズ評価用ボードの機能の説明です。評価用ボードは、AD8494、AD8495、AD8496、およびAD8497向けに構成し、金属と合金をデバイスがトリミングされている熱電対のタイプに正しくマッチングすることができます。4層評価用ボードは、さまざまなアプリケーションの各ユーザ定義構成用に高精度な熱電対アンプのプロトタイプをすばやく作成できるように設計されています。評価用ボードには、3つの動作モードがあります(リニア・モード、設定点コントローラ・モード、設定点コントローラ・モードのヒステリシス)。

AD8494/AD8495/AD8496/AD8497のデータシートは、www.analog.comから入手できます。このデータシートには、AD8494、AD8495、AD8496、AD8497の追加情報が記載されています。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照および使用してください。

EVAL-AD8497
AD8497評価用ボード
AD849x Evaluation Board AD849x Evaluation Board - Bottom View AD849x Evaluation Board - Top View
EVAL-AD8497
AD8497評価用ボード
AD849x Evaluation Board AD849x Evaluation Board - Bottom View AD849x Evaluation Board - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品