AD7985
製造中A/Dコンバータ、16ビット、2.5MSPS、11mW、PulSARシリーズ、QFNパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.85
製品情報
- ノーミス・コードの16ビット分解能
- スループット:2.5MSPS(TURBO high)、2.0MSPS(TURBO low)
- 低消費電力:
 - 15.5mW@2.5MSPS(外部リファレンス使用)
- 28mW@2.5MSPS(内部リファレンス使用)
 
- INL:±0.7LSB(typ)、±1.5LSB(max)
- SNR:
 - 88.5dB(内部リファレンス使用)
- 90dB(外部リファレンス使用)
 
- 4.096 Vのリファレンス電圧を内蔵:ドリフト:±10ppm/℃(typ)
- 擬似差動アナログ入力電圧範囲:
 - 0V~VREF(最大5.0Vまで)
- 任意の入力範囲を使用可能
 
- 詳細はデータシートを参照してください
AD7985は、16ビット、2.5MSPSの逐次比較型アーキテクチャーのA/Dコンバータ(SAR ADC)です。このデバイスは、低消費、高速の16ビット、サンプリングADC、内部変換クロック、内部リファレンス(及びバッファ回路)、誤差補正回路と融通性のあるシリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立ち上がりエッジで、AD7985はアナログ入力信号IN+(グランドセンスIN-に対する0V~VREF)をサンプリングします。AD7985は非常に高速なサンプリング・レート・ターボ・モード(TURBO high)と、消費電力をスループットに応じて調整できる低消費ノーマル・モード(TURBO low)を特長としています。
ノーマル・モード(TURBO low)では、SPI互換シリアル・インターフェースがSDI 入力を用いて1つの3線バスで複数のADCをデイジーチェーン接続する機能も持っており、さらにオプションとしてビジーを表示することもできます。別電源VIOを使って、1.8 V、2.5 Vまたは2.7 Vロジックとインターフェースすることができます。
AD7985は、20ピンLFCSPパッケージで供給され、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動の装置
- 通信
- ATE(自動テスト装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
テクニカル・ブック 1
チュートリアル 2
デバイス・ドライバ 4
珍問/難問集 1
Analog Dialogue 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7985BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7985BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices | ||
| AD7985BCPZ | 製造中 | |
| AD7985BCPZ-RL7 | 製造中 | |
| 5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. | ||
| AD7985BCPZ | 製造中 | |
| AD7985BCPZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 4 | ||
| ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) | 
| ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) | 
| ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 | 
| ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 | 
| オペアンプ(OPアンプ) 9 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O | 
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS | 
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み | 
| ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 | 
| ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 | 
| ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 | 
| AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル | 
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 | 
| AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 | 
| 電圧リファレンス 6 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 | 
| ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 | 
| ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き | 
| ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 | 
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き | 
| ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 | 
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く