AD7949
製造中A/Dコンバータ、14ビット、8チャンネル、250kSPS、PulSAR®シリーズ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.20
製品情報
- ノーミス・コードの14ビット分解能
- 入力選択用の8チャンネル・マルチプレクサ
- ユニポーラ・シングルエンド
- 差動(GNDセンス)
- 擬似バイポーラ
- スループット:250kSPS
- INL / DNL:±0.5 / ±0.25LSB(typ)
- SINAD: 85 dB @ 20 kHz
- THD: −100 dB @ 20 kHz
- アナログ入力範囲:0V~VREF(VREFは最大でVDDまで)
- 複数のリファレンス・タイプ内部リファレンスの選択:2.5 V 又は 4.096 V
- 外付けリファレンスでバッファ付き(最大4.096 V)
- 外付けリファレンス(最大VDD電圧まで)
- 温度センサー(TEMP)を内蔵
- チャンネル・シーケンサ、選択可能な1極フィルタ、ビジー・インジケータ
- パイプライン遅延無し、SARの構造
- 1.8 V ~ 5.5 Vのロジック・インターフェースで2.3 V ~ 5.5 V単電源動作
- SPI。MICROWIRE。QSPI、DSP互換のシリアル・インターフェース
- 電力消費
- 2.5 V/200 kSPSの時:2.9 mW
- 5 V/250 kSPSの時:10.8 mW
- スタンドバイ電流:50 nA
- 20ピン4 mm × 4 mm LFCSPパッケージ
- AD7949-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12645
AD7949は、8チャンネル、14ビットの電荷再分配逐次比較型(SAR)のA/Dコンバータ(ADC)で単電源(VDD)で動作します。
AD7949はマルチチャンネル、低消費電力のデータ・アクイジションで使用するための全ての部品を含んでおり、ミッシング・コードなしの真の14ビットSAR型ADC、8チャンネル、低クロストークのマルチプレクサ、シングルエンド入力構成(グランド・センスまたはグランド・センスなし)、差動あるいはバイポーラ構成が可能で、内部の低ドリフト・リファレンス(2.5Vまたは4.096Vのどちらかを選択可能)、バッファ、温度センサー、選択可能なシングルポール・フィルタとチャンネルを連続的に順番にスキャニングする場合に有益なシーケンサからなっています。
AD7949は、構成レジスタへの書き込みと変換結果の受信用として、単純なSPIインターフェースを使っています。SPIインターフェースは分離した電源、VIOを使って、ホストのロジック・レベルに設定できます。消費電力はスループットに応じて減少します。
AD7949は、小型20ピンLFCSPパッケージに格納され、-40°C~+85°Cでの動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- マルチチャンネル・システム・モニタリング
- バッテリ駆動の装置
- 医療機器:ECG / EKG
- 移動通信:GPS
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- 電力線モニタリング
- データ・アクイジション
- 地震データ収録システム
- 計測機器
- プロセス・コントロール
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7949BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7949BCPZRL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7949SCPZ-EP-R2 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7949SCPZ-EP-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7949BCPZ | 製造中 | |
| AD7949BCPZRL7 | 製造中 | |
| AD7949SCPZ-EP-R2 | 製造中 | |
| AD7949SCPZ-EP-RL7 | 製造中 | |
|
7 25, 2017 - 17_0068 CANCELLED: Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm and 4x4mm Body Sizes LFCSP Devices |
||
| AD7949BCPZ | 製造中 | |
| AD7949BCPZRL7 | 製造中 | |
| AD7949SCPZ-EP-R2 | 製造中 | |
| AD7949SCPZ-EP-RL7 | 製造中 | |
|
4 15, 2009 - 09_0061 AD7682/AD7689/AD7949 Startup Circuitry Design Improvement and Data Sheet Changes |
||
| AD7949BCPZ | 製造中 | |
| AD7949BCPZRL7 | 製造中 | |
|
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| AD7949BCPZRL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| RFアンプ 2 | ||
| ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
| AD8475 | 製造中 | 完全差動減衰アンプ、高精度、ゲイン選択可能 |
| オペアンプ(OPアンプ) 11 | ||
| AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
| AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
| ADA4807-1 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4807-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力 |
| ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
| ADA4897-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、1nV/√Hz、低消費電力 |
| ADA4805-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
| ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| ADA4841-2 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
| AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
| 電圧リファレンス 2 | ||
| ADR433 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧3.0V、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |