AD7708
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8/10チャンネル、低電圧、低消費電力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.62
製品情報
|
|
AD7708/AD7718は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。AD7718はPGA付きの24ビット・シグマ・デルタ型ADCを内蔵しており、4/5チャンネルの完全差動入力または8/10チャンネルの擬似差動入力として設定できます。また、2本のピンをアナログ入力または電圧リファレンス入力として設定できます。AD7708はAD7718の16ビット・バージョンです。AD7708/AD7718を使用して、20mV~2.56Vの範囲の入力信号を直接変換できます。シグナル・コンディショニング回路を使用せずに、トランスデューサから出力される信号を直接変換することもできます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 13
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7708BRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7708BRUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7708BRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7708BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7708BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7708BRZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 23, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD7708BRUZ | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| AD7708BRUZ | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7708BRZ | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7708BRUZ | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7708BRUZ | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7708BRZ | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7708BRZ | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7708BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
AD7708 Software
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 2 | ||
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| ADUM5401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1) |
| デジタル・アイソレータ 7 | ||
| ADUM7440 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7441 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM7442 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル、1 kV RMS耐性 |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| ADUM1200 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル(2/0チャンネル方向) |
| ADUM5402 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2) |
| ADUM5403 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3) |
| 電圧リファレンス 6 | ||
| AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
| REF43 | 新規設計には非推奨 | +2.5V電圧リファレンス、低消費電力、高精度 |
| REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
| AD589 | 新規設計には非推奨 | 電圧リファレンス、1.2V、2端子 |
| AD1580 | 製造中 | 1.2V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、シャント型 |
| ADR512 | 製造中 | 電圧リファレンス、1.2V高精度、ローノイズ、シャント型 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く