MAX96793

新規設計に推奨

CSI-2からGMSL3/2へのシリアライザ

単一のCSI-2からGMSL3へのシリアライザ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 車載グレードの高速リンク
    • 最大挿入損失:−18db(3GHz、12Gbps時)
    • 最大挿入損失:−21.0dB(3GHz、6Gbps時)
    • 最大挿入損失:−19.5dB(1.5GHz、3Gbps時)
    • チャンネル状態の変化に自動適応
    • 動作周囲温度:−40°C~+105°C
  • MIPI CSI-2 v1.3入力ポート
    • 最大4レーンのMIPI D-PHY v1.2(2.5Gbps/レーン)
    • 最大2レーンのMIPI C-PHY v1.0(3.42Gbps/レーン)
    • 極性のフリップおよびデータ・レーンの再割り当て
    • 16個の仮想チャンネルに対応
  • 単一GMSL3出力
    • 12GbpsのGMSL3順方向リンク・レート
    • GMSL2に対し下位互換6Gbps/3Gbpsのリンク・レート
    • 187.5Mbpsの逆方向リンク・レート
  • 双方向コントロール・チャンネルに対応
    • 11個の設定可変GPIO
    • 最大1MHzのI2C/UARTポート1個
    • 2個のパススルー・ポート
      • UARTとして最大2Mのボー・レート
      • I2Cとして最大1Mb/s
    • 最大25MHzのSPIポート1個
  • BOM削減および省スペース
    • 小型5mm × 5mm TQFN
    • RoRによるシリアライザでの水晶フリー動作
    • 業界最小のPoC(Power over Coax)
  • ±2.5°Cの精度のオンボード温度モニタリング
  • Safety Ready
    • ASIL-Bに適合
  • ASIL-Dデコンポジションに適合
MAX96793
CSI-2からGMSL3/2へのシリアライザ
MAX96793 Simplified Application Circuit MAX96793 Pin Configuration MAX96793 Chip Illustration
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX20019 製造中 3.2MHz、500mAデュアルステップダウンコンバータ、車載カメラ用
MAX16922 製造中 デュアルLDOおよびアクティブローRESETを備えた、2.2MHz、デュアル、ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit

Evaluation Kit for the MAX96717, MAX96717F, MAX96717R and MAX96793

機能と利点

  • Ability for Serializer to send GMSL data to Deserializer, converting it into MIPI CSI-2
  • Windows 10 or Higher Compatible Software Support
  • USB Controlled Interface (Cable Included)
  • Powerful and Simple GUI for Comprehensive Device Feature Evaluation
  • Board Powered by USB, 12V Wall Adapter or External Power Supply
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX96717 DPHY evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX96717 high-bandwidth gigabit multimedia serial link (GMSL) serializer with spread spectrum and full-duplex control channel using a standard FAKRA coaxial (Coax) or HMTD cable. The EV kit also includes Windows® 7 and Windows® 10 software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising features of the device. The EV kit comes with a MAX96717, MAX96717F, MAX96717R, or MAX96793 IC installed..

For complete GMSL evaluation using a standard FAKRA coaxial cable or HMTD cable, order the MAX96717 Coax EV kit and a companion deserializer board (MAX96716 Coax EV kit referenced in the data sheet).

eval board
AD-GMSL793MIPI-EVK

MIPI CSI-2カメラ用GMSL3/GMSL2シリアライザ・ボード

機能と利点

  • MAX96793ベースのMIPI CSI-2からGMSL3/GMSL2へのシリアライザ
  • 12Gbps GMSL3フォワード・リンク、6Gbps/3Gbps GMSL2と下位互換性あり
  • 1つのMIPI CSI-2入力で最大2レーンのD-PHYをサポート(1レーンあたり2.5Gbps)
  • 50Ω同軸ケーブルを介した単一GMSL出力
  • I²CおよびGPIOをサポートする187.5Mbps双方向コントロール・チャンネル
  • AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトに基づいた、コンパクトなカメラ側EVKフォーム・ファクタ

製品詳細

AD-GMSL793MIPI-EVKは、MAX96793シリアライザを使用して、MIPI CSI-2カメラ・インターフェースを単一のGMSL3またはGMSL2シリアル・リンクにブリッジするコンパクトな評価用ボードです。これは、AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトの次世代版であり、シリアライザの対応範囲をGMSL2からGMSL3に拡張し、最大12Gbpsのフォワード・リンク・レートを実現すると同時に、6Gbpsまたは3GbpsのGMSL2との下位互換性を維持することで、より幅広いエコシステムをサポートします。

このボードは、GMSLトランスポートを使用してリモート・カメラを中央処理プラットフォームに接続するシステムにおいて、MIPIカメラ・モジュールを迅速に評価することを目的としています。AD-GMSL717MIPI-EVKと同様、このボードは、ロボティクス、マシン・ビジョン、オートモーティブ・プロトタイピング、および組み込みイメージング・システムへの容易な統合を念頭に、コンパクトな機械的フォーマットで設計されています。

AD-GMSL792MIPI-EVKボードなどの互換性のあるデシリアライザ・プラットフォームと組み合わせることで、AD-GMSL793MIPI-EVKは、完全なMIPI-to-GMSL3/GMSL2-to-MIPI評価チェーンにおけるシリアライザ側エンドポイントとして使用できます。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)向けカメラのプロトタイピング
  • 組み込みビジョンとロボティクス
  • 産業用オートメーションとマシン・ビジョン
  • 高解像度リモート・カメラおよび分散型センシング・ノード
  • GMSL2へのフォールバック機能を備えた次世代GMSL3カメラ・リンクの開発

MAX96717/F/R and MAX96793 EVKit
Evaluation Kit for the MAX96717, MAX96717F, MAX96717R and MAX96793
MAX96717EVKIT Board Photo Angle View MAX96717EVKIT Board Photo Top View MAX96717EVKIT Board Photo Bottom View MAX96717 DPHY EV Kit Block Diagram
AD-GMSL793MIPI-EVK
MIPI CSI-2カメラ用GMSL3/GMSL2シリアライザ・ボード
AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Angle View AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Top View AD-GMSL793MIPI-EVK Evaluation Board Bottom View AD-GMSL793MIPI-EVK Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品