製品概要

機能と利点

  • MAX96793ベースのMIPI CSI-2からGMSL3/GMSL2へのシリアライザ
  • 12Gbps GMSL3フォワード・リンク、6Gbps/3Gbps GMSL2と下位互換性あり
  • 1つのMIPI CSI-2入力で最大2レーンのD-PHYをサポート(1レーンあたり2.5Gbps)
  • 50Ω同軸ケーブルを介した単一GMSL出力
  • I²CおよびGPIOをサポートする187.5Mbps双方向コントロール・チャンネル
  • AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトに基づいた、コンパクトなカメラ側EVKフォーム・ファクタ

製品概要

AD-GMSL793MIPI-EVKは、MAX96793シリアライザを使用して、MIPI CSI-2カメラ・インターフェースを単一のGMSL3またはGMSL2シリアル・リンクにブリッジするコンパクトな評価用ボードです。これは、AD-GMSL717MIPI-EVKコンセプトの次世代版であり、シリアライザの対応範囲をGMSL2からGMSL3に拡張し、最大12Gbpsのフォワード・リンク・レートを実現すると同時に、6Gbpsまたは3GbpsのGMSL2との下位互換性を維持することで、より幅広いエコシステムをサポートします。

このボードは、GMSLトランスポートを使用してリモート・カメラを中央処理プラットフォームに接続するシステムにおいて、MIPIカメラ・モジュールを迅速に評価することを目的としています。AD-GMSL717MIPI-EVKと同様、このボードは、ロボティクス、マシン・ビジョン、オートモーティブ・プロトタイピング、および組み込みイメージング・システムへの容易な統合を念頭に、コンパクトな機械的フォーマットで設計されています。

AD-GMSL792MIPI-EVKボードなどの互換性のあるデシリアライザ・プラットフォームと組み合わせることで、AD-GMSL793MIPI-EVKは、完全なMIPI-to-GMSL3/GMSL2-to-MIPI評価チェーンにおけるシリアライザ側エンドポイントとして使用できます。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)向けカメラのプロトタイピング
  • 組み込みビジョンとロボティクス
  • 産業用オートメーションとマシン・ビジョン
  • 高解像度リモート・カメラおよび分散型センシング・ノード
  • GMSL2へのフォールバック機能を備えた次世代GMSL3カメラ・リンクの開発