LTC9102

新規設計に推奨

12チャンネルIEEE802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • IEEE 802.3btタイプ3および4に完全準拠のPSE
  • IEEE 802.3atタイプ2に完全準拠のPSE
  • LTC4291-1/LTC4292とソフトウェア互換
  • 最大48個のPSEポート(1ポートあたり1個の電源チャンネル)
  • 最大24個のPSEポート(1ポートあたり2個の電源チャンネル)
  • ECCで保護されたeFlashとデータRAM
  • 低電力パス損失(1チャンネルあたり)
    • 検出抵抗:100mΩ
    • MOSFET RDS(ON):30mΩ以下
  • チップセットによる絶縁
    • フォトカプラおよび3.3V絶縁型電源が不要
  • 非常に信頼性の高いマルチポイントPD検出
    • 接続チェック機能により、シングル・シグネチャとデュアル・シグネチャのPDを識別
  • ポートごとの電力と電流を継続的にモニタ
  • 1MHz I2C互換シリアル制御インターフェース
  • ピンまたはI2CによりPD電力を設定可能
  • 24ピン4mm × 4mm(LTC9101-1)および64ピン7mm × 11mm(LTC9102/LTC9103)QFNパッケージを採用
LTC9102
12チャンネルIEEE802.3at/bt PoE PSEアナログ・コントローラ
LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 Application Circuit LTC9102 Pin Configuration
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
評価用キット

eval board
DC3160A

DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE

製品詳細

デモ・キット3160A-KITは、イーサネット・アライアンスGen 2 PoE認定、IEEE 802.3at/bt準拠の24ポート給電デバイス(PSE)で、DC3159Aドーター・カード(48チャンネル)およびDC3017Aマザーボード(24、4ペア・ポート)で構成されています。DC3160A-KITには、LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSEプラットフォーム・チップセットが使用されています。

DC3160A-KITでは、1個のLTC9101-1デジタル・コントローラが最大4個のアナログ・コントローラに接続されます。DC3159A-Aドーター・カードではLTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが4個使用され、合計48のパワー・チャンネルがあります。DC3159A-Bドーター・カードでは、LTC9102 12チャンネル・アナログ・コントローラが2個と、LTC9103 8チャンネル・アナログ・コントローラが2個使用され、合計40のパワー・チャンネルがあります。DC3160A-KITには最大24個のIEEE 802.3af、IEEE 802.3at、またはIEEE 802.3bt受電デバイス(PD)を接続でき、このシステムから単電源を使用してこれらのデバイスに給電できます。

LTC9101-1、LTC9102、およびLTC9103は独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-1をホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるフォトカプラや追加の3.3V電源は不要です。DC3160A-KITは、ホスト・コントローラなしで、またはI2CインターフェースにDC590を使用して、完全に自律的に動作できます。

サージ保護デバイスを内蔵しており、設計により堅牢なサージ保護が提供されています。インジケータLEDによって、最大48のパワー・チャンネルのステータスが表示されます。オプションの内蔵降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルには、自動モードのクイック・スタート手順とDC3160A-KITの概要が記載されています。

この回路ボードの設計ファイルも提供されています。

eval board
EVAL-LTC9101-2

LTC9101-2/LTC9101-2A/LTC9101-2BおよびLTC9102(48チャンネルIEEE 802.3at/bt PSE)の性能評価

製品詳細

EVAL-LTC9101-2は、Ethernet Alliance認証を取得、IEEE 802.3at/btに準拠した48チャンネルの給電デバイス(PSE)です。EVAL-LTC9101-2キットには、DC3159A-C、DC3159A-DまたはDC3159A-Eドーター・カード、DC3017A-Bマザーボードが同梱され、LTC9101-2/LTC9101-2A/LTC9101-2BおよびLTC9102チップセットが搭載されています。

EVAL-LTC9101-2に含まれるドーター・カードには、LTC9101-2xデジタル・コントローラが1つ搭載されています(ここで、xはLTC9101-2、LTC9101-2A、またはLTC9101-2Bのいずれかを示します)。ドーター・カードDC3159A-CにはLTC9101-2が、DC3159A-DにはLTC9101-2Aが、DC3159A-EにはLTC9101-2Bが搭載されています。このデジタル・コントローラが4つのLTC9102(12チャンネル)アナログ・コントローラと連携し、合計48のPSEチャンネルが実現されます。

LTC9101-2xは独自の絶縁型データ・インターフェースを備え、LTC9101-2xをホスト・コントローラのI2Cインターフェースに直接接続できるため、コストのかかるオプトカプラや追加の3.3V電源は不要です。 

EVAL-LTC9101-2キットは、Ethernet Alliance Gen 2、Class 8認証を取得しており、最大24個の802.3af/at/bt対応PDを各ポートに直接接続して、4ペアの電力評価を行うことができます。このバージョンのキットは、自律的に動作できるほか、I²Cを介したホスト制御を行うこともできます。

EVAL-LTC9101-2Aキットは、Ethernet Alliance Gen 1、Class 4認証を取得しており、各2ポートにつき1つのイーサネット・スプリッタを備え、最大48個の802.3af/at/bt対応PDに接続して、2ペアの電力評価を行うことができます。このバージョンのキットは、I²Cを介したホスト制御が必要です。

EVAL-LTC9101-2Bキットは、Ethernet Alliance Gen 2、Class 4認証を取得しており、各2ポートにつき1つのイーサネット・スプリッタを備え、最大48個の802.3af/at/bt対応PDに接続して、2ペアの電力評価を行うことができます。このバージョンのキットは、自律的に動作できるほか、I²Cを介したホスト制御を行うこともできます。

インジケータLEDによって、48のパワー・チャンネルのステータスが素早く表示されます。オプションのオンボード降圧レギュレータは、VEE電源からデジタル回路に3.3Vを供給します。デモ・マニュアルにはEVAL-LTC9101-2の概要とクイック・スタート手順が記載されています。

この回路ボードの設計ファイルは、https://www.analog.com/EVAL-LTC9101-2から入手できます。

DC3160A
DC3159AおよびDC3017A LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 24ポート、4ペアIEEE 802.3bt PSE
DC3160A Evaluation Board DC3160A Evaluation Board - Top View DC3160A Board Ethernet Alliance Compliance
EVAL-LTC9101-2
LTC9101-2/LTC9101-2A/LTC9101-2BおよびLTC9102(48チャンネルIEEE 802.3at/bt PSE)の性能評価
EVAL-LTC9101-2 Evaluation Board - Angle View EVAL-LTC9101-2 Evaluation Board - Top View EVAL-LTC9101-2 Board

最新のディスカッション

最近表示した製品