LTC2672
新規設計に推奨内部リファレンスとSPIを備えた5チャンネル電流出力DAC
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.33
製品情報
- チャンネルあたりのプログラマブル出力電流範囲:300mA、200mA、100mA、50mA、25mA、12.5mA、6.25mA、3.125mA
- 2.1V~VCCの柔軟な出力電源電圧
- 柔軟な単電源または両電源動作
- 0.6Vの最大ドロップアウト電圧を確保
- 出力チャンネルごとに別個の電源電圧
- オプションの負電源への接続用内蔵スイッチ
- すべての範囲で12ビットおよび16ビットのフル分解能
- 確認動作:−40°C~125°C(Hグレード)
- 高精度の内部リファレンス(最大10ppm/°C VREF温度係数)または外部リファレンス
- アナログ・マルチプレクサによる電圧と電流の監視
- SPIまたは専用ピンによるA/Bトグル
- 1.71V~VCCのデジタルI/O電源
- 32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]
LTC2672は、5チャンネル12/16ビットの電流源、デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)のファミリであり、200mAで0.6Vのドロップアウトを確保する5つの高コンプライアンスの電流源出力を提供します。チャンネルごとにプログラマブルな電流範囲が8個あり、最大300mAのフルスケール出力が可能です。各チャンネルは並行動作が可能で、大電流の超微細調整を行ったり、組み合わせて最大1.5Aの出力を実現したりできます。各出力チャンネルには専用の電源ピンがあります。各チャンネルは2.1V~VCCで動作でき、内蔵スイッチでオプションの負電源に出力を接続できます。LTC2672-16は高精度の1.25V内部リファレンス(10ppm/°C(最大値))を内蔵しており、外部リファレンスを使用することもできます。シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換3線式シリアル・インターフェースは、最大50MHzのクロック・レートで最小1.71Vのロジック・レベルで動作します。
このデータシートでは、CS/LDなどの多機能ピンについては、すべてのピン名を表記する場合と、1つのピン機能だけを表記する場合があることに注意してください。
アプリケーション
- チューナブル・レーザ
- 半導体光増幅器のバイアス
- 抵抗膜方式ヒーター
- 電流モード・バイアス
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
デバイス・ドライバ 4
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2672-16DICE#6AM | DIE | ||
| LTC2672CUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672CUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672HCB-12#TRPBF | 36-ball WLCSP (3.530 mm x 3.479 mm x 0.600 mm) | ||
| LTC2672HCB-16#TRPBF | 36-ball WLCSP (3.530 mm x 3.479 mm x 0.600 mm) | ||
| LTC2672HUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672HUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672HUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672HUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672IUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672IUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2672IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC2672-16DICE#6AM | 製造中 | |
| LTC2672CUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HCB-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HCB-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-16#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2025 - 25_0004 LTC2672 Data Sheet Specification Change |
||
| LTC2672CUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672CUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HCB-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672HUH-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2672IUH-16#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 2
LTC2672 IIO Application
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2672に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める