LTC2662

新規設計に推奨

5 チャンネル 300 mA 電流源出力 16/12 ビット SoftSpan DAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • チャンネルあたりプログラマブル出力範囲:
    300 mA、200 mA、100 mA、50 mA、25 mA、12.5 mA、6.25 mA、3.125 mA
  • フレキシブルな電源電圧: 2.85 V ~ 33 V
  • ドロップアウト電圧: 1 V を確保
  • 出力チャンネルごとに別個の電源電圧
  • オプションの負電源への接続用内蔵スイッチ
  • すべての範囲でフル 16/12 ビット分解能
  • 保証動作: −40 °C ~ 125 °C
  • 高精度(10 ppm/°C(最大値))内部リファレンスまたは外部リファレンス入力
  • アナログ・マルチプレクサによる電圧と電流の監視
  • SPI または専用ピンによる A/B トグル
  • シリアル・インターフェース: 1.8 V ~ 5 V SPI
  • 5 mm × 5 mm 32 ピン QFN パッケージ
LTC2662
5 チャンネル 300 mA 電流源出力 16/12 ビット SoftSpan DAC
LTC2662 Application Circuit LTC2662 Pin Configuration LTC2662 Performance Graph
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 2


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
DC2692A-A

LTC2662 デモ用ボード | 5 チャンネル、16/12 ビット、300 mA、SoftSpan 電流源 DAC

製品詳細

デモ回路 2692A-A は、10 ppm/°C リファレンス付き、5 チャンネル、16 ビット、300 mA、電流源 DAC の LTC2662 を 5 mm × 5 mm QFN パッケージ内に備えています。このデバイスは、3.125 mA ~ 300 mA のチャンネルあたり SoftSpan™ 構成、出力ごとの独立電源、すべての出力ピンを V− に接続できる内部スイッチを備えています。

DC2692A-B では、低分解能要件向けにピン互換の 12 ビット・バージョンを用意しています。

eval board
EVAL-LTC2662

LTC2662-16(5チャンネルの300mA電流源出力16ビットSoftSpan DAC)の評価用ボード

機能と利点

  • LTC2662-16用のフル機能評価用ボード
  • EVAL-SDP-CK1Zボードと組み合わせてのPC制御

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、迅速なプロトタイピングと設計時間の短縮を実現する、LTC2662(16ビット、5チャンネルの電流出力DAC)対応のEVAL-LTC2662-ARDZの動作について説明します。このデバイスは、チャンネルごとに3.125mA~300mAのSoftSpan™構成、出力ごとの独立電源、任意の出力ピンをV-に接続できる内部スイッチを備えています。LTC2662は2.8V~33VのVDD電源で動作し、1.25Vの低ノイズ・リファレンスを内蔵しています。詳細は、LTC2662のデータシートに記載されています。EVAL-LTC2662-ARDZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC2662のデータシートを参照してください。

この評価用ボードは、SDP-K1ボードを介してPCに接続するか、PMOD接続でマイクロコントローラに直接接続します(SDP-K1を切断する必要があります)。

DC2692A-A
LTC2662 デモ用ボード | 5 チャンネル、16/12 ビット、300 mA、SoftSpan 電流源 DAC
DC2692A Application Circuit
EVAL-LTC2662
LTC2662-16(5チャンネルの300mA電流源出力16ビットSoftSpan DAC)の評価用ボード
EVAL-LTC2662 Board Photo Angle View EVAL-LTC2662 Board Photo Top View EVAL-LTC2662 Board Photo Bottom View

リファレンス・デザイン

CN0607
Bidirectional Current Drive Reference Design
Figure 1. Bidirectional Current Drive (Simplified Schematic: All Connections and Decoupling Not Shown)
Figure 2. Scope Capture of GPIO Control Signals and Bidirectional Output Current

最新のディスカッション

最近表示した製品