ADP7156
新規設計に推奨RF リニア電圧レギュレータ、1.2 A、固定出力、超低ノイズ、高 PSRR
- 製品モデル
- 21
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
製品情報
- 入力電圧範囲: 2.3 V ~ 5.5 V
- 1.2V ~ 3.3Vの16種類の標準的な出力電圧を用意
- 最大負荷電流: 1.2 A
- ローノイズ
- 総合積分ノイズ: 0.9 µV rms(100 Hz ~ 100 kHz)
- 総合積分ノイズ: 1.6 µV rms(10 Hz ~ 100 kHz)
- ノイズ・スペクトル密度: 1.7 nV/√Hz(10 kHz ~ 1 MHz)
- 電源電圧除去比(PSRR)
- 80dB(1 kHz ~ 100 kHz); 60dB @ 1MHz、VOUT=3.3 V、VIN=4.0 V
- ドロップアウト電圧: 120 mV (typ) @ IOUT = 1.2 A、VOUT = 3.3 V
- 初期精度: ±0.6% @ ILOAD = 10 mA
- ライン電源、負荷、温度に対する初期精度: ±1.5%
- 静止電流: IGND = 4.0 mA @ 無負荷、7 mA @ 1.2 A
- 低シャットダウン電流: 0.2uA
- 10 μF セラミック出力コンデンサで安定
- 10 ピンの3 mm × 3 mm LFCSP パッケージまたは8 ピンSOIC パッケージを採用
- 高精度イネーブルを装備
ADP7156は2.3 V ~ 5.5 Vで動作し、最大1.2 Aの出力電流を供給するリニア・レギュレータです。先進的な独自のアーキテクチャを採用することにより、高い電源電圧除去、超低ノイズ特性を実現し、わずか10μFのセラミック出力コンデンサで、優れたラインおよび負荷過度応答が得られます。
ADM7156には16種類の標準的な出力電圧が用意されています。常備品は次の電圧です: 1.2 V、1.8V、 2.0 V、 2.5 V、 2.8 V、3.0V、 3.3 V。次の電圧は特注にて入手可能です: 1.3 V、 1.5 V、 1.6 V、 2.2 V、 2.6 V、 2.7 V、 2.9 V、 3.1 V、 3.2 V。
レギュレータADP7156の出力ノイズは0.9 μV rms typ(100 Hz ~100 kHz)で、ノイズ・スペクトル密度は1.7 nV/√Hz(10 kHz ~ 1 MHz)です。ADP7156は、10ピンの3 mm×3mm LFCSPと8ピンSOICパッケージを採用し、非常にコンパクトなソリューソンを実現できるだけではなく、小型、薄型フットプリントにおいて最大1.2 Aの出力電流が要求されるアプリケーションに対して優れた熱性能を提供します。
アプリケーション
- ノイズに敏感なアプリケーションのレギュレーション: PLL、VCO、VCO内蔵のPLL
- 通信関連およびインフラストラクチャ
- バックホール、マイクロウェーブ・リンク
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADP7157 | 新規設計に推奨 | RF リニア電圧レギュレータ、1.2 A、可変出力、超低ノイズ、高 PSRR |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP7156-1.2
- ADP7156-1.8
- ADP7156-2.0
- ADP7156-2.5
- ADP7156-2.8
- ADP7156-3.0
- ADP7156-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。