AD74413R

新規設計に推奨

クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力回路
  • ±40V DCまで許容できるスクリュー端子
  • スクリュー端子から電源への電力をブロックするライン・プロテクタ
  • ユーザによる設定が可能なモード
    • 電圧入力
    • 電流入力
    • 電圧出力
    • 電流出力
    • デジタル入力
    • RTD計測
  • 内部16ビット、Σ-∆ ADC、50Hzと60Hzの除去オプション付き
  • 13ビット単調増加性DAC
  • 真のゼロ電圧出力用チャージ・ポンプ
  • HART互換
  • 内部温度センサー、精度±5°C
  • オープン・サーキット検出と短絡検出を含む診断機能を内蔵
  • SPI互換
  • 温度範囲:−40°C~+105°C
  • 64ピンLFCSP
AD74413R
クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力
AD74413R Functional Block Diagram AD74413R Pin Configuration
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
ADC/DACコンボ・コンバータ 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
LT8301 新規設計に推奨 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT3001 新規設計に推奨 光アイソレータ不要の36V、4W絶縁型フライバック・コンバータ
ADP2360 製造中 降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率
ADP1032 製造中 7つのデジタル・アイソレータを備えた、2チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット
デジタル・アイソレータ 3
ADuM250N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル0
ADuM251N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル1
ADuM252N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル2
リニア・レギュレータ 2
ADP124 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧
ADP1720 製造中 リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
電圧リファレンス 1
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD74413R

AD74413R評価用ボード

機能と利点

  • AD74413R用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI互換
  • 制御用PCベース・ソフトウェア

製品詳細

EV-AD74413RSDZは、AD74413Rの機能を評価するために使用できるフル機能評価用ボードです。AD74413Rは、クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、および測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。

EV-AD74413RSDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を介して制御できます。SDP-Sは、AD74413R評価用ソフトウェアを使用してPCのUSBポート経由でEV-AD74413RSDZを制御します。

EV-AD74413RSDZには、14V~28.8VのAVDD動作電源が必要です。EV-AD74413RSDZをPCに接続する場合は、PCがSDP-Sに電力を供給します。

AD74413Rの詳細については、AD74413Rのデータシートを参照してください。EV-AD74413RSDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照する必要があります。

eval board
AD-SWIOT1L-SL

ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1Lに対応した評価および開発プラットフォーム

機能と利点

  • インテリジェントで安全、かつコネクテッドなプロセス制御デバイスのプロトタイピングが可能
  • I/Oインターフェースをソフトウェアで極めて柔軟に設定可能
  • 組込み処理能力を使用した自己完結型末端デバイスの実装が可能
  • 長距離シングルペア10BASE-T1Lイーサネット・インターフェース
  • 10BASE-T1Lインターフェース経由またはフィールド電源からの電力供給により、低電力と高電力の両方のアプリケーションに対応
  • 完全に絶縁された設計により安全な操作を実現
  • DINレール・マウントと互換性のある業界標準のフォーム・ファクタ

製品詳細

AD-SWIOT1L-SLは、インテリジェントで安全なネットワーク対応フィールド・デバイスのプロトタイプを作成するためのソフトウェアおよびハードウェアの完全なプラットフォームを提供します。

この設計は、AD74413Rクワッド・チャンネルと、ソフトウェアによる設定が可能な入出力、そしてMAX14906クワッド・チャンネル工業用デジタル出力/デジタル入力ICを内蔵しています。4つのチャンネルをソフトウェアで独立して設定でき、以下のような複数のアナログ/デジタル機能をマルチプレクスすることができます。

  • 電圧の出力/入力
  • 電流の出力/入力
  • デジタル入力/出力
  • 測温抵抗体(RTD)測定

ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHYを使用した10Mbpsシングルペア・イーサネット・リンクによって、リモートからのデータ・アクイジションとデバイス設定が可能になります。10BASE-T1Lインターフェースは、LTC9111受電デバイス(PD)コントローラを使用したシングルペア・パワー・オーバー・イーサネット(SPoE)技術によるシステムへの電源供給にも使用できます。このようにして、システムの電力とデータが同じケーブルを通じて提供されるため、ケーブル配線のインフラストラクチャとコストが大幅に簡素化されます。

大電流の機能を必要とするアプリケーションでは、外部24V電源から電力を供給できます。デジタル出力として設定された任意のチャンネルから最大1.2Aを出力できます。この電源ソリューションには、ADP1032高性能絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット(PMU)も搭載されており、ソフトウェアで設定可能なI/Oデバイスに対し、非常にコンパクトなフォーマットで電源とデジタル制御を提供します。絶縁された電力をデジタルの設計領域に供給するパワー・ツリーは、マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータであるLT8304によって確保されます。

オンボードのMAX32650超低消費電力ARM® Cortex®-M4マイクロコントローラは、必要なすべてのデバッグ機能とプログラミング機能が公開されており、システムに対する完全なソフトウェア開発が可能となっています。1Gb(128MB)の外部RAMおよび64Mb(8MB)の外部フラッシュ・メモリと一体化されているため、最も要求の厳しいアプリケーションに対応し、あらゆるプロトコル・スタックを実装できる柔軟性を備えています。セキュリティ機能は、MAXQ1065セキュリティ・コプロセッサによって実現されます。

このシステムにはオープンソース・ソフトウェア・スタックと関連資料が付属しており、評価とプロトタイピングから量産用ファームウェアとアプリケーション開発に至るまで完全な環境をご利用いただけます。ファームウェアのプログラミングとデバッグを行うには、外部のプログラマ(MAX32625PICO MAXDAP Programming Adapterなど)や、SWDインターフェースをサポートする他の同様のプログラマが必要となります。このシステムのファームウェアは、アナログ・デバイセズが有するオープンソースのno-OSフレームワークをベースとしています。組込みコード開発とデバッグに必要なあらゆるツール、そして、UARTまたは10BASE-T1Lインターフェースを介したシステム設定とデータ転送のためのホスト側接続を可能にするライブラリが、このフレームワークに用意されています。ユーザーフレンドリーなグラフィカル・インターフェースのPCアプリケーションでシステムの設定を簡単に行えるほか、取得したデータを様々な方法で表示することができます。

仕様
I/O
チャンネル ソフトウェアで設定可能な4つのIOチャンネル
デジタル入力 タイプ1とタイプ3、またはタイプ2
デジタル出力 ハイサイド(HS)スイッチまたはプッシュ/プル(PP)ドライバ
アナログ入力 電圧(0V~10V)、電流(0mA~25mA)
アナログ出力 電圧(0V~11V)、電流(0mA~25mA)
RTD測定 2線式RTD(0Ω~1MΩまで)
コンピューティング・リソース
CPU MAX32650:3MBのフラッシュと1MBのSRAMを搭載した
超低消費電力のFPU内蔵Arm Cortex-M4マイクロコントローラ(MCU)
メモリ 1GB RAM
ストレージ 64MB QSPIフラッシュ
接続機能
イーサネット 10BASE-T1L
電源
外部電源 24 DC @ 6A
Power over Ethernet SPoEクラス12
動作条件
温度範囲 -25°C~60°C

eval board
EVAL-AD74413R-DIOZ

AD74413R-DIOZ(ソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネル入出力デバイス)の性能評価

機能と利点

  • AD74413RおよびMAX14906用のソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネル入出力機能
  • 24Vの外部単電源
  • オンボードMAX14483(6チャンネル、低消費電力、3.75kV RMS SPIデジタル・アイソレータ)
  • オンボードMAX17552(60V、100mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ)
  • Windows GUIによる制御

製品詳細

EVAL-AD74413R-DIOZ(ユーザ・ガイドの図1を参照)は、AD74413RとMAX14906が連携して提供する完全なSWIO(ソフトウェア設定可能な入出力)機能のデモと評価に使用する評価用ボードです。このボードには、デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、アナログ出力の機能があります。EVAL-AD74413R-DIOZは、USB2PMB2アダプタ・ボードで制御されます。USB2PMB2ボードは、PCのUSBポートを介し、AD74413R-DIOZデモ・ソフトウェアを使用してEVAL-AD74413R-DIOZボードを制御します。

EVAL-AD74413R-DIOZには、14V~28.8Vの動作電源を供給するアナログ電源(AVDD)が必要です。USB2PMB2ボードの電源はPCから供給されます。

AD74413Rの詳細についてはAD74413Rのデータシートを、MAX14906の詳細についてはMAX14906のデータシートを参照してください。EVAL-AD74413RDIOZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて両方のデータシートを参照する必要があります。

EVAL-AD74413R
AD74413R評価用ボード
AD74413R Evaluation Board AD74413R Evaluation Board - Bottom View AD74413R Evaluation Board - Top View
AD-SWIOT1L-SL
ソフトウェアによって設定可能なアナログ/デジタル入出力と10BASE-T1Lに対応した評価および開発プラットフォーム
AD-SWIOT1L-SL Block Diagram AD-SWIOT1L-SL AD-SWIOT1L-SL - Top View AD-SWIOT1L-SL GUI view
EVAL-AD74413R-DIOZ
AD74413R-DIOZ(ソフトウェア設定可能なクワッド・チャンネル入出力デバイス)の性能評価
EVAL-AD74413R-DIOZ Evaluation Board EVAL-AD74413R-DIOZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD74413R-DIOZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品