AD74412R

新規設計に推奨

Quad-Channel, Software Configurable Input/Output

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Quad-channel software configurable input/output circuit
  • Screw terminals protected to ±40 V
  • Line protectors to block power from the screw terminals to supplies
  • Six configurable modes
    • Voltage input
    • Current input
    • Voltage output
    • Current output
    • Digital input
    • RTD measurement
  • Internal 16-bit, Σ-∆ADC with optional 50 Hz and 60 Hz rejection
  • 13-bit monotonic DACs
  • Charge pump for true zero voltage output
  • Internal temperature sensor, 5°C accuracy
  • On-chip diagnostics including open circuit and short-circuit detection
  • Robust architecture
  • SPI
  • Temperature range: −40°C to +85°C
  • 64-lead LFCSP
AD74412R
Quad-Channel, Software Configurable Input/Output
AD74412R Functional Block Diagram AD74412R Pin Configuration
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
ADC/DACコンボ・コンバータ 2
AD5700 製造中 低消費電力HARTモデム
AD5700-1 製造中 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 4
LT8301 新規設計に推奨 65V/1.2Aのスイッチを内蔵したオプトカプラ不要の42V入力マイクロパワー絶縁型フライバック・コンバータ
LT3001 新規設計に推奨 光アイソレータ不要の36V、4W絶縁型フライバック・コンバータ
ADP2360 製造中 降圧レギュレータ、50 mA、60 V、高効率
ADP1032 製造中 7つのデジタル・アイソレータを備えた、2チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット
データ・アイソレータ 3
ADuM250N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル0
ADuM251N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル1
ADuM252N 新規設計に推奨 デジタル・アイソレータ、5.0 kVrms耐性、5チャンネル、フェール・セーフ付き、逆方向チャンネル2
リニア・レギュレータ 2
ADP124 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、500mA、5.5V入力、低静止電流、CMOS、31種の固定出力電圧
ADP1720 製造中 リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー
電圧リファレンス 1
ADR4525 製造中 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD74412R

AD74412R評価用ボード

機能と利点

  • AD74412R用のフル機能評価用ボード
  • オンボード2.5V ADR4525リファレンス
  • SPI
  • 制御用PCベース・ソフトウェア

製品詳細

EV-AD74412RSDZ(図1参照)は、AD74412Rの機能を評価することができるフル機能評価用ボードです。AD74412Rは、クワッドチャンネル、ソフトウェア設定可能入出力デバイスです。このデバイスは、アナログ出力、アナログ入力、デジタル入力、および測温抵抗体(RTD)計測用の機能を、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)互換インターフェースを備えた1つのシングルチップ・ソリューションに統合化しています。

EV-AD74412RSDZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)を介して制御できます。EVAL-SDP-CS1Z(SDP-S)ボードでは、AD74412R評価用ソフトウェアを使用することで、EV-AD74412RSDZをPCのUSBポートから制御できます。

EVAL- AD74412RSDZには14V~26.4VのAVDD動作電源が必要です。EV-AD74412RSDZをPCに接続する場合は、PCがSDP-Sボードに電力を供給します。

AD74412Rの詳細については、AD74412Rのデータシートを参照してください。EV-AD74412RSDZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-AD74412R
AD74412R評価用ボード
AD74412R Evaluation Board AD74412R Evaluation Board - Top View AD74412R Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品