MAX96793
新規設計に推奨CSI-2からGMSL3/2へのシリアライザ
単一のCSI-2からGMSL3へのシリアライザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.68
製品情報
- 車載グレードの高速リンク
- 最大挿入損失:−18db(3GHz、12Gbps時)
- 最大挿入損失:−21.0dB(3GHz、6Gbps時)
- 最大挿入損失:−19.5dB(1.5GHz、3Gbps時)
- チャンネル状態の変化に自動適応
- 動作周囲温度:−40°C~+105°C
- MIPI CSI-2 v1.3入力ポート
- 最大4レーンのMIPI D-PHY v1.2(2.5Gbps/レーン)
- 最大2レーンのMIPI C-PHY v1.0(3.42Gbps/レーン)
- 極性のフリップおよびデータ・レーンの再割り当て
- 16個の仮想チャンネルに対応
- 単一GMSL3出力
- 12GbpsのGMSL3順方向リンク・レート
- GMSL2に対し下位互換6Gbps/3Gbpsのリンク・レート
- 187.5Mbpsの逆方向リンク・レート
- 双方向コントロール・チャンネルに対応
- 11個の設定可変GPIO
- 最大1MHzのI2C/UARTポート1個
- 2個のパススルー・ポート
- UARTとして最大2Mのボー・レート
- I2Cとして最大1Mb/s
- 最大25MHzのSPIポート1個
- BOM削減および省スペース
- 小型5mm × 5mm TQFN
- RoRによるシリアライザでの水晶フリー動作
- 業界最小のPoC(Power over Coax)
- ±2.5°Cの精度のオンボード温度モニタリング
- Safety Ready
- ASIL-Bに適合
- ASIL-Dデコンポジションに適合
The MAX96793 GMSL™シリアライザは、MIPI CSI-2インターフェースでビデオを受信し、それをGMSL2またはGMSL3シリアル・リンク・トランシーバに出力します。同時に、同じGMSLリンクを介して双方向コントロール・チャンネルのデータを送受信します。GMSL2またはGMSL3のデータは、同軸ケーブルまたはシールド・ツイスト・ペア(STP)ケーブルを介して伝送できます。GMSL2リンクは、順方向に3Gbpsまたは6Gbps、逆方向に187.5Mbpsの固定レートで動作します。GMSL3リンクは、順方向に12Gbps、逆方向に187.5Mbpsの固定レートで動作します。本デバイスは、局所的なI2C/UARTインターフェースを通じて、あるいは、対応するデシリアライザからのリンクを通じてプログラムされます。MAX96793には、2つのI2C/UARTパススルー・チャンネル、柔軟なGPIO、SPIトンネル、内蔵ADC、温度センサー、機能安全のための広範な診断セットが備わっています。動作は−40°C~+105°Cの自動車用温度範囲で仕様規定されており、また、このデバイスはAEC-Q100 Grade 2に適合しています。
データは、GMSL3またはGMSL2のチャンネル仕様を満たす低コストの50Ωの同軸ケーブルまたは100ΩのSTPケーブルを介して送信できます。GMSL3またはGMSL2のチャンネル仕様については、弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- 先進運転支援システム(ADAS)
- 8Mピクセル、60fps(frames per second)のフォワード・ビジョン・カメラ・システム(FVC)
- 集約されたカメラ・データの転送
- 複数の同期カメラを持つシステム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX96793GTJ/VY+ | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 | ||
| MAX96793GTJ/VY+T | 32-TQFN_SW-5X5X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 20, 2024 - 2451 ASSEMBLY |
||
| MAX96793GTJ/VY+ | 製造中 | |
| MAX96793GTJ/VY+T | 製造中 | |
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX96793に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める