MAX8688
製造中PMBusインタフェース内蔵、デジタル電源コントローラ/モニタ
PMBusインタフェース内蔵、電源完全制御/監視
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.03
製品情報
- PMBusインタフェースを使ってプログラミング、モニタリング、シーケンスアップ/ダウン、および高精度出力電圧制御
- 精度0.2%で出力電圧を制御(電源/負荷/温度の全範囲)
- 調整可能なモニタ速度で出力電圧、出力電流、および温度を監視
- 精度2.6%の電流測定
- プログラマブルなソフトスタートおよびソフトストップのランプレート
- アドレス端子による最大26の電源をハードウェア制御、およびソフトウェアアドレス設定による最大127のPOL制御
- POL電源のREFINおよびFB端子に対応
- POLを過電圧、低電圧、過電流、負電流、および温度過昇フォルトから保護、オプションとして、アクションなし、ラッチ、リトライ(ヒカップ)
- フォルト検出用のオープンドレインアクティブローのFLT信号
- マスタ-スレーブクロッキングオプションによって、外部クロックが不要で、高精度なタイミングリファレンスを提供
- パワーアップ時の自動設定用の外付けEEPROMインタフェース
MAX8688は、高集積ディジタル電源コントローラおよびモニタICで、どのような既存のPOL (ポイントオブロード)電源にも対応しており、完全にディジタルによる設定を提供します。リファレンス入力、フィードバックノード、および出力イネーブルとインタフェースして、MAX8688は、POLを制御し、出力電圧の完全なトラッキング、シーケンス、マージンニング、およびダイナミック調整などの機能を実現します。
MAX8688は、高精度な12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)とともに2つの差動アンプを提供し、電圧および電流を高精度に監視することができます。また、この製品は12ビットディジタル-アナログコンバータ(DAC)も内蔵しており、この閉ループシステムを使って、電源のマージンニングを行い、全温度範囲で精度0.2%で出力電圧をダイナミックに調整することができます。内蔵の温度センサが追加レベルのシステム監視を提供します。
ユーザプログラマブルのレジスタによって、遅延時間や遷移期間などのタイムイベントをフレキシブルかつ高精度に制御し、過電圧/低電圧、過電流、逆電流、温度過昇フォルト、および警告処理を監視します。また、閉ループ動作はプログラマブルであるため、MAX8688がどのような既存のPOLにも対応し、優れたレギュレーション精度と高精度マージンニングを提供することが保証されます。
MAX8688は、PMBus™準拠の通信プロトコルを使って動作します。このデバイスは、このプロトコルを使って設定するか、簡単にマキシムのウェブサイトから入手可能な無料のグラフィックユーザインタフェース(GUI)を使って設定することによって開発時間を大幅に短縮することができます。設定が完了すると、結果はEEPROMに保存するか、パワーアップ時にPMBus経由でこのデバイスにロードすることができます。これによって、MAX8688を使用したどのようなPOLでもリモート設定が可能となり、費用のかかるリコールやフィールドサービスをなくすことができます。また、高精度な電流測定と高い分解能の電圧制御が可能であるため、モジュール電流のシェアリングにも対応しています。MAX8688は、最大127の異なるアドレスを使ってプログラムすることができ、大規模システムをサポートします。MAX8688は、省スペース、鉛フリー、4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- DC-DCモジュールおよびPoL
- 高信頼性インフラストラクチャ機器
- サーバ
- テレコムネットワーキング
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8688AHETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8688AHETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8688ALETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8688ALETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8688BHETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX8688BHETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8688AHETG+ | 製造中 | |
| MAX8688AHETG+T | 製造中 | |
| MAX8688ALETG+ | 製造中 | |
| MAX8688ALETG+T | 製造中 | |
| MAX8688BHETG+ | 製造中 | |
| MAX8688BHETG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 10 | ||
| MAX8655 | 製造中 | 高集積、25A、広い入力、内部MOSFET、ステップダウンレギュレータ |
| MAX8566 | 製造中 | 高効率、10A、PWM、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ |
| MAX8686 | 新規設計には非推奨 | フェーズ当り最大25Aを提供する、シングル/マルチフェーズ、ステップダウン、DC-DCコンバータ |
| MAX1945 | 製造中 | 1MHz、1%精度、6A内部スイッチ、ステップダウンレギュレータ |
| MAX8833 | 製造中 | デュアル、3A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8855 | 製造中 | デュアル、5A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8643 | 製造中 | スイッチ内蔵、3A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8646 | 製造中 | スイッチ内蔵、6A、2MHzステップダウンレギュレータ |
| MAX8505 | 製造中 | パワーOK付き、3A、1MHz、1%精度、スイッチ内蔵ステップダウンレギュレータ |
| MAX1951 | 製造中 | 1MHz、オールセラミック、2.6V~5.5V入力、2A PWMステップダウンDC-DCレギュレータ |
| 製品 3 | ||
| MAX8658 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
| MAX8657 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
| MAX8659 | 1- to 8-Phase, Master-Slave CPU Core Regulator with Integrated Power MOSFETs | |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX8688に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める