MAX22515

新規設計に推奨

IO-Linkトランシーバ、保護内蔵

低消費電力を提供しながら基板スペースを節約

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高い設定自由度と集積によってSKU (在庫)を削減
    • 動作範囲:8V~36V
    • 補助デジタル入力(DI)
    • I2Cまたはピンモード制御
    • 選択可能なC/Qドライバ電流:50mA~250mA
    • 選択可能なC/Qドライバスルーレート(I2Cモード)
    • IO-Link通信用の内部発振器
    • IO-Linkウェイクアップ検出およびウェイクアップ生成
    • 内蔵リニアレギュレータ:3.3Vおよび5V
    • MAX22513とコンパチブルなレジスタセット
    • COM1、COM2、およびCOM3データレートで通信可能
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • V24、C/Q、DI、およびGNDの±1.2kV/500Ωサージ保護
    • V24、C/Q、DI、およびGNDの逆極性保護
    • 電源入力(V24)のホットプラグ保護
    • グリッチフィルタによってバースト耐性を向上
    • 選択可能なドライバ過電流設定
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 誘導性負荷の高速消磁
  • 小型設計用に最適化
    • 低消費電力:C/Qドライバのオン抵抗:2Ω (typ)
    • 消費電流:1.3mA (typ)
    • 2つの小型パッケージで提供:
      • 20ピンWLP (2.5mm × 2.0mm)
      • 24ピンTQFN-EP (4mm × 4mm)
MAX22515
IO-Linkトランシーバ、保護内蔵
MAX22515:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX22515EVKIT

MAX22515の評価キット

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • I/OおよびI2Cインタフェース端子
  • Arduino®対応コネクタ
  • Windows 10対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22515の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルデバイストランシーバのMAX22515を評価する完全実装および試験済み回路基板です。

このEVキットは、MAX22515の機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows®対応ソフトウェアを備えています。このEVキットは、USB-A-micro-Bケーブルを介してPCに接続します。

アプリケーション

  • 産業用センサー
  • IO-Linkマスター
  • IO-Linkセンサーおよびアクチュエータデバイス

MAX22515EVKIT
MAX22515の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES278
IO-Link 8チャンネル・ソレノイド・アクチュエータ
MAXREFDES278: IO-Link 8-Channel Solenoid Actuator
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES177
MAXREFDES177 System Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品