MAX22000

新規設計に推奨

産業用設定可能アナログ入出力

全機能内蔵、堅牢、高精度設定可能アナログ入出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 精度
    • アナログ出力電圧/電流モード:
      • FSR精度:0.02% (室温)
      • FSR精度:0.1% (±50℃の温度変動)
    • 内部リファレンス:5ppm/℃
  • 柔軟性
    • 6つのアナログ入力/1つのアナログ出力(電圧/電流モード用にソフトウェアで設定可能)
    • 冷接点測定用の2つの補助ADC入力
    • RTD入力モード(2、3、または4線式)
    • 熱電対入力モード
    • 入出力電圧範囲:±12.5V
    • 出力電流範囲:±25mAまたは±2.5mA
    • PGA入力電圧範囲:±25V、±2.5V、±500mV、±250mV、±125mV
    • 電流ループ用のフィールド電源:+24V
    • ADCおよび/またはDAC用のオプションの外部リファレンス
    • 6つのGPIO
    • SPIインタフェース:20MHz
  • 堅牢性
    • 全アナログ入出力ポートの±36V保護
    • 過電流保護
    • サーマルシャットダウン
    • 全高電圧電源の低電圧割込み
    • CRC検出
    • 全アナログ入力のオープン検出
    • 全端子の1kV HBM保護
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 64ピンLGAパッケージ(9mm × 9.5mm)

MAX22000は産業グレードの設定可能アナログ入出力デバイスで、動作中にソフトウェアで電圧入力または出力、または電流入力または出力として設定することができます。その他のアナログ信号を測定するための追加の入力が利用可能です。

このデバイスは、高速セトリング時間を備えた18ビット DACおよび24ビットデルタシグマADCを提供します。ADCおよびDACは、個別に内部または外部リファレンスを選択することができます。

MAX22000はADCに対応する低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)を備え、RTDおよび熱電対測定に対応する高電圧および低電圧入力範囲を備えています。チップ上で冷接点温度を測定するための追加の補助入力が提供されます。

MAX22000は、高速20MHz SPIバスを介してすべての設定、管理情報および変換結果を通信します。オプションの8ビットCRCはSPIインタフェースの信頼性を高め、全8ビットバーストおよび全2ビットエラーから保護します。

MAX22000は2.7V~3.6Vのアナログ電源、デジタル電源および最大±24Vの高電圧電源で動作します。このデバイスは64ピンLGAパッケージで提供され、-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 分散制御システム
  • プロセス制御
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)

MAX22000
産業用設定可能アナログ入出力
MAX22000:ファンクションブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル & アナログI/O 1
MAX14914A 製造中 設定可能な電流制限、プッシュプルドライバオプション、およびデジタル入力構成を備えたハイサイドスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX22000EVKIT

MAX22000の評価キット

機能と利点

  • 全モードにアクセス可能:電圧入力、電圧出力、電流入力、電流出力、温度測定
  • 全予備入力にアクセス
  • 産業用デジタル入出力のMAX14914A内蔵
  • Windows® 10、Windows 8.1、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22000の評価キット(EVキット)は、産業用設定可能アナログ入出力のMAX22000を、それ自体と、産業用デジタル入出力のMAX14914Aとの組み合わせた場合の両方で評価するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。MAX22000のEVキットは、USBポートを介してPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)と通信します。

アプリケーション

  • 分散制御システム
  • プロセス制御
  • プログラマブルオートメーションコントローラ(PAC)
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

MAX22000EVKIT
MAX22000の評価キット
MAX22000EVKIT:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES183 Circuits from the Lab®

MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ

機能と利点

  • ポータブル軽量高精度キャリブレータ
  • 0~+50°Cの動作温度範囲で最大0.01%の精度
  • USB充電が可能なバッテリ
  • 電圧/電流/温度
maxrefdes185 front
MAXREFDES185 Circuits from the Lab®

Configurable IO with Safety Monitoring

機能と利点

Features

  • Universal Analog IO
  • Safety Monitoring
  • IEC 61131-2 Compliant
  • Power Tracking

Application

  • Industrial Automation
  • Universal Input Output Modules
  • PLC and DCS Systems
  • Smart Sensors and Actuators
MAXREFDES183
MAXREFDES183# ポータブル高精度キャリブレータ
MAXREFDES183 System Block Diagram
MAXREFDES185
Configurable IO with Safety Monitoring
maxrefdes185 front
maxrefdes185 left
MAXREFDES177
MAXREFDES177# IO-Link Universal Analog IO
MAXREFDES177
MAXREFDES177 System Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品