banner background image

功能安全电源解决方案

从传感器到电源系统,ADI提供支持功能安全的各种元器件,帮助客户以更低的工程投入满足IEC 61508及相关标准要求。我们一系列符合功能安全标准的电源器件,可助力加速开发满足SIL等级要求的设计。

  • 集成式安全:将电源输出与内置诊断功能相结合,提升机器人与自动化系统的安全性。
  • 更快的认证: 完整的功能安全管理(FSM)文档,简化IEC/ISO标准合规流程。
  • 专家级设计:由功能安全专家参与开发,满足行业标准要求。
  • 可靠的性能: 集成式解决方案确保稳定的系统级安全保障。
LTC2933 Safety Application Note Diagram
借助安全事项应用笔记实现安全设计

这些安全事项应用笔记提供了器件的FS信息,例如失效率、失效模式分布(FMD)、引脚失效模式与影响分析(FMEA)等。借助此类笔记,系统集成商能轻松获取重要信息,高效完成安全相关的系统设计。

Engineer controls robotic welders in a factory.
快速认证通道:利用安全应用笔记开展功能安全设计

了解如何应用失效率预测、失效模式分布及引脚级分析,加速功能安全设计。

Laser cutting metal with a shower of bright orange sparks.
安全至关重要

聆听ADI资深功能安全专家Tom Meany分享工业应用功能安全方面的真知灼见

Title
Subtitle
了解更多
carousel title icon

解决方案资源

产品

显示更多

Arrow image

开发人员工具和资源

Developer Tools & Resources

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
培训与支持
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助