如何用PMBus和LTpowerPlay®控制和监测LDO

0001-01-01

本期内容将带你了解,如何利用PMBus和 LTpowerPlay®,对线性稳压器的故障限值进行数字控制与监测。ADI公司的LT3074是首款搭载PMBus接口的低压差稳压器(LDO)。PMBus即电源管理总线,是一套工业标准数字串行接口,专门用于设备遥测和故障报告。在本视频中,我们将演示如何使用ADI Power Studio的软件工具LTpowerPlay®,通过PMBus与LT3074 LDO建立通信。

LT3074是一款5.5V、3A的超低噪声、高电源抑制比线性稳压器,压差仅为45mV。重要的是,其噪声性能不会因PMBus通信而受影响。凭借这一优势,LT3074可广泛应用于射频电源、高速高精度数据转换器、低噪声仪器仪表、FPGA、DSP、微处理器及医疗级系统。

即刻观看视频,探索这款创新稳压器如何通过数字化管理,实现更完善的故障控制与系统监测功能。

如何用PMBus和LTpowerPlay®控制和监测LDO

0001-01-01

本期内容将带你了解,如何利用PMBus和 LTpowerPlay®,对线性稳压器的故障限值进行数字控制与监测。ADI公司的LT3074是首款搭载PMBus接口的低压差稳压器(LDO)。PMBus即电源管理总线,是一套工业标准数字串行接口,专门用于设备遥测和故障报告。在本视频中,我们将演示如何使用ADI Power Studio的软件工具LTpowerPlay®,通过PMBus与LT3074 LDO建立通信。

LT3074是一款5.5V、3A的超低噪声、高电源抑制比线性稳压器,压差仅为45mV。重要的是,其噪声性能不会因PMBus通信而受影响。凭借这一优势,LT3074可广泛应用于射频电源、高速高精度数据转换器、低噪声仪器仪表、FPGA、DSP、微处理器及医疗级系统。

即刻观看视频,探索这款创新稳压器如何通过数字化管理,实现更完善的故障控制与系统监测功能。

Latest Media 11
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目