概览

优势和特点

  • 输入电压范围:0.6V 至 5.5V
  • BIAS 电压范围:2.375V 至 5.5V
  • 最大输出电流:3A
  • I2C/PMBus 通信
  • 跳线可选择外部偏压电压或来自 PMBus 接口的 3.3V 内部逻辑电源的偏压模式
  • 输出电压通过两个串联的 1%Ω 电阻精确编程为 1.20V
  • 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
  • 元件占位符可以将 PGFB 引脚直接连接到 BIASAF,以保持 PG 处于高位
  • 独立运行,无需 PMBus 编程
  • 跳线可打开或关闭稳压器
  • 跳线启用或禁用 LT3074 的内部时钟,以进行噪声性能验证
  • 跳线和电阻组合选择串行总线接口地址
  • 堆叠连接器允许 PMBus 与多个 EVAL-LT3074-AZ 进行通信
  • 6 针 0.1 英寸间距连接器实现 Pmod Type 6 I 2 C
  • 电源开启 (POWER ON)、电源正常 (POWER GOOD) 和 PMBus 警报 (PMBus ALERT) 的 LED 指示
  • 端子可提供输出电流和输出调节状态监控
  • LT3074 的 VIOC 引脚可管理功耗和 PSRR
  • 香蕉插孔可将 VIN 和 VOUT 连接电压降至最低
  • 用于调节压差检测的 VO+、VO− 和 VI+ 端子
  • 允许屏蔽VIN电源连接的SMA连接器的元件封装
  • 22 引脚 (3mm x 4mm) LQFN 封装

产品详情

EVAL-LT3074-AZ 评估板采用 LT3074,这是一款 3 A、超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、45mV 压差超快速线性稳压器,具有 PMBus 功能。V IN电源的输入电压(V IN)范围为 0.6V 至 5.5V。最大输出电流为 3A。输出电压通过两个串联的 1% 电阻精确编程为 1.20V。EVAL-LT3074-AZ 需要 BIAS 电压 (VBIAS),该电压至少比 VOUT 高 1.2V,且介于 2.375V 和 5.5V 之间。有一个跳线 (JP4),它提供了将 BIAS 引脚连接到外部偏置电压或来自 PMBus 接口的内部 3.3V 逻辑电源的选项(本节后面将讨论)。EVAL-LT3074-AZ 可独立运行,无需 PMBus 编程。

EVAL-LT3074-AZ 的 LT3074 只需要很少的外部元件。因此,它简化了电路设计。可选择的外部元件和精心设计的印刷电路板 (PCB) 有助于优化噪声、PSRR、负载瞬态响应和V OUT调节性能。LT3074 需要电容器用于内部基准、电源输入、BIASAF 引脚、BIASDF 引脚和电源输出。内部基准通过放置在 SETCAP 引脚的 16V、0805 尺寸、4.7μF 电容器被旁路,以降低输出噪声并对软启动时间进行编程。相比其他同类电容器,更大的电容器尺寸和更高的额定电压可以降低 1/f 噪声。选择电路输出端的 22μF 电容是为了实现高频 PSRR 性能,并尽量减少负载瞬变期间的 VOUT 偏差。

请参阅用户指南了解完整描述。

使用入门

所需设备

  • 直流电源
  • 用于电压和电流测量的万用表
  • 电子或电阻负载