先进数字电源管理

0001-01-01

ADI的先进数字电源技术展示了一套先进配置,可无缝集成电源管理与多化学体系电池充电功能,核心器件包括ADP1055、LTC4015和LTC4162等。该系统以优化性能和可靠性为设计目标,具备实时遥测与诊断能力,确保全环节稳定运行。其核心亮点包括数字化电源管理,以及灵活高效的多化学体系电池充电技术。这些元素共同构建起一套强大且多用途的解决方案,既能满足现代电源需求,更彰显了电源技术的未来方向。

初始评估板采用全桥隔离拓扑结构,通过ADP1055将48V输入转换为12V输出。ADP1055是一款具备PMBus功能的全数字副边控制器。12V输出接入两个支持数字通信的同步降压电池充电器。

LTC4015是一款多化学体系降压电池充电器,集成电源路径、遥测与库仑计数功能,配合分立MOSFET可支持高达35V电压,便于用户根据需求灵活扩展功率。本应用中,LTC4015配置为适配2节磷酸铁锂7.2V电池的充电方案。

LTC4162是一款同类型充电器,采用单芯片方案,因此整体尺寸更小,但最大输出电流为3.2A。

LTC4162配置为适配6V铅酸电池。每个电池充电器的输出均接入LT8640A Silent Switcher以产生5V电压,为树莓派供电;而树莓派通过SMBus接口与对应的电池充电器通信。每个树莓派都运行一个简易的Python GUI,并在各自对应的LCD屏幕上相应充电器的状态。

当禁用ADP1055时,两个电池充电器的12V输入被切断,此时每个充电器通过电源路径技术,将输出从输入电压无缝切换至对应电池,从而为各自对应的树莓派持续供电。重新启用ADP1055后,两个充电器又会自动切换回12V输入。

先进数字电源管理

0001-01-01

ADI的先进数字电源技术展示了一套先进配置,可无缝集成电源管理与多化学体系电池充电功能,核心器件包括ADP1055、LTC4015和LTC4162等。该系统以优化性能和可靠性为设计目标,具备实时遥测与诊断能力,确保全环节稳定运行。其核心亮点包括数字化电源管理,以及灵活高效的多化学体系电池充电技术。这些元素共同构建起一套强大且多用途的解决方案,既能满足现代电源需求,更彰显了电源技术的未来方向。

初始评估板采用全桥隔离拓扑结构,通过ADP1055将48V输入转换为12V输出。ADP1055是一款具备PMBus功能的全数字副边控制器。12V输出接入两个支持数字通信的同步降压电池充电器。

LTC4015是一款多化学体系降压电池充电器,集成电源路径、遥测与库仑计数功能,配合分立MOSFET可支持高达35V电压,便于用户根据需求灵活扩展功率。本应用中,LTC4015配置为适配2节磷酸铁锂7.2V电池的充电方案。

LTC4162是一款同类型充电器,采用单芯片方案,因此整体尺寸更小,但最大输出电流为3.2A。

LTC4162配置为适配6V铅酸电池。每个电池充电器的输出均接入LT8640A Silent Switcher以产生5V电压,为树莓派供电;而树莓派通过SMBus接口与对应的电池充电器通信。每个树莓派都运行一个简易的Python GUI,并在各自对应的LCD屏幕上相应充电器的状态。

当禁用ADP1055时,两个电池充电器的12V输入被切断,此时每个充电器通过电源路径技术,将输出从输入电压无缝切换至对应电池,从而为各自对应的树莓派持续供电。重新启用ADP1055后,两个充电器又会自动切换回12V输入。

Latest Media 11
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目