新一代PoE: IEEE802.3bt 在ToF 模組上應用

2018-10-25

新一代PoE(Power over Ethernet) 標準IEEE802.3bt可滿足更高功率(70W)工業應用的需求,本展示方案為ADI領先業界實機展出802.3bt完整解決方案應用於ToF模組上的首例,也可用以同時支援機器手臂或DC馬達等工業應用。

新一代PoE: IEEE802.3bt 在ToF 模組上應用

2018-10-25
新一代PoE(Power over Ethernet) 標準IEEE802.3bt可滿足更高功率(70W)工業應用的需求,本展示方案為ADI領先業界實機展出802.3bt完整解決方案應用於ToF模組上的首例,也可用以同時支援機器手臂或DC馬達等工業應用。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目