MAX8842
量产超低噪声、高PSRR、低压差、150mA线性稳压器,µDFN封装
超低噪声、低压差、150mA线性稳压器,整体尺寸仅有3.9mm²,性能指标不受任何影响
- 产品模型
- 2
概述
- 节省空间的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装
- 在100Hz至100kHz带宽时,具有11µVRMS输出噪声(MAX8840)
- 在1kHz时,PSRR为78dB (MAX8840)
- 120mA负载电流时压降为120mV
- 仅需1µF陶瓷电容器即可适应任何负载
- 保证150mA输出
- 仅需输入电容和输出电容(MAX8841)
- 输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8840/MAX8841)或可调节(MAX8842)
- 地电流低至40µA
- 优异的负载/线路瞬态
- 过流和热保护
MAX8840/MAX8841/MAX8842是超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,可提供150mA连续输出电流。该稳压器在120mA负载电流时压降低至120mV。MAX8840采用先进的架构,在100kHz时,具有11µVRMS的超低输出电压噪声,PSRR为54dB。
MAX8841无需旁路电容器,因此,可获得最小的PCB面积。MAX8842的输出电压可通过外部分压器进行调整。
MAX8840/MAX8841的输出电压预置为1.5V至4.5V范围内的多种数值。MAX8840/MAX8841/MAX8842设计采用p沟道MOSFET作为串联调整晶体管,从而保证了极低的地电流(40µA)。
该系列稳压器专为使用低容量、低成本陶瓷电容器进行了优化设计。MAX8840仅需1µF (典型值)输出电容,就能与任何负载稳定工作。器件关断时,消耗电流降至1µA以下。
MAX8840/MAX8841/MAX8842提供纤小的1mm x 1.5mm x 0.8mm µDFN无铅封装。
应用
- 基站
- Bluetooth®便携式无线装置及配件
- 蜂窝与无绳电话
- 数码相机
- PDA与掌上电脑
- 个人立体声装置
- 便携式电池供电产品
- 无线LAN
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8842ELT+ | LFCSP | ||
| MAX8842ELT+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8842的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论