MAX8811

过期

高速、双相驱动器,内置boost二极管

较高的栅极驱动能力有助于加快上升、下降时间,允许设计人员使用低成本(大电容) MOSFET或在大电流应用中驱动多个并联MOSFET

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双相同步buck驱动器
  • 内置bootstrap二极管
  • 系统输入电压高达26V
  • 栅极驱动峰值电流:6A
  • 每相可提供30A电流
  • 0.4Ω/0.9Ω低边,0.7Ω/1.0Ω高边驱动器(典型值)
  • 负载为3000pF时,典型上升/下降时间为11ns
  • 自适应死区时间控制
  • 延迟时间用户可编程
  • 使能功能,关断模式下静态电流为0.04µA (典型值)
  • 可节省空间的16引脚无铅QSOP封装
MAX8811
高速、双相驱动器,内置boost二极管
MAX8811:典型工作电路
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
开关稳压器和控制器 5
MAX8810A 过期 VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
MAX1954 量产 低成本、高频、电流模式PWM buck控制器
MAX8578 量产 3V至28V输入、低成本、迟滞同步降压型控制器
MAX8809A 过期 VRD11/VRD10、K8 Rev F 2/3/4相PWM控制器,集成双MOSFET驱动器
MAX8552 量产 高速、宽输入范围、单相MOSFET驱动器
线性稳压器 1
MAX8515 量产 宽输入、0.6V并联型稳压器,用于隔离型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览