MAX8533

过期

更小、更可靠的12V、InfiniBand兼容热插拔控制器

尺寸最小的12V、InfiniBand兼容、热插拔控制器,用于刀片服务器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12V热插拔控制器,用于25W或50W InfiniBand端口
  • 可编程过流保护调整
  • EN和LPEN输入引脚,用于灵活的上电顺序
  • 电源就绪信号
  • 可承受最高16V的电感感生电压
  • 开启过程中软启动过流保护
  • 定时的电流调节(可调)
  • 100ns输出完全短路IC响应时间
  • 可调过压保护
  • 欠压锁定
  • 可调开启斜率
MAX8533
更小、更可靠的12V、InfiniBand兼容热插拔控制器
MAX8533:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8533的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览