MAX8521
量产尺寸最小的TEC电源驱动器,用于光模块
业内尺寸最小的TEC驱动器,用于SFF/SFP模块,可减少发热50%
- 产品模型
- 4
概述
- 0.31in²的电路面积
- 低截面设计
- 片内功率MOSFET
- 高效率的开关模式
- 低噪声的纹波抵消技术
- 直接电流控制防止TEC电流浪涌
- 5%精度可调的加热/冷却电流限制
- 2%精度的TEC电压限制
- 低输出电流时,无死区或振荡
- ITEC监测TEC电流
- 1%精度的电压基准
- 高达1MHz的开关频率
- 同步工作(MAX8521)
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关频率减小了外部元件的尺寸。
MAX8520/MAX8521工作于单电源,在两个同步buck转换器输出之间连接TEC。这种工作方式允许在低电流时实现无死区和其他非线性的温度控制。这种策略保证在设置点非常接近环境工作点时,控制系统不会发生振荡,仅需少量的加热或者冷却。由模拟控制信号精确地设置TEC电流。
这两款器件具有精确的、独立可调的加热电流限制和冷却电流限制,以及最大TEC电压限制,以提高光模块的可靠性。有一路模拟输出信号监测TEC电流。独特的纹波抵消技术有助于减小噪声。
MAX8520采用5mm x 5mm TQFN封装,通过外部电阻调节,开关频率可高达1MHz。MAX8521也采用5mm x 5mm TQFN封装,采用节省空间的3mm x 3mm UCSP™封装和36焊球WLP (3mm x 3mm)封装,具有500kHz或者1MHz引脚可选择的开关频率。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 生物技术实验室设备
- 光纤光网络设备
- 光纤激光器模块
- SFF/SFP模块
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8521ETP+ | LFCSP | ||
| MAX8521ETP+T | LFCSP | ||
| MAX8521EWX+ | Wafer-Level Package 6x6 Bump, Depopulated | ||
| MAX8521EWX+T | Wafer-Level Package 6x6 Bump, Depopulated |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8521ETP+ | 量产 | |
| MAX8521ETP+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8521的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论