MAX795R

3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路

功能完备的电池备份IC,用于3V/3.3V系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

MAX793/MAX794/MAX795
  • Precision Supply-Voltage Monitor:
    • Fixed Reset Trip Voltage (MAX793/MAX795)
    • Adjustable Reset Trip Voltage (MAX794)
  • Guaranteed Reset Assertion to VCC = 1V
  • Backup-Battery Power Switching—Battery Voltage Can Exceed VCC
  • On-Board Gating of Chip-Enable Signals—7ns Max Propagation Delay
MAX793/MAX794 Only
  • Battery Freshness Seal
  • Battery OK Output (MAX793)
  • Uncommitted Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Independent Watchdog Timer (1.6s timeout)
  • Manual Reset Input
MAX795R
3.0V/3.3V可调、微处理器监控电路
MAX793、MAX793R、MAX793S、MAX793T、MAX794、MAX795、MAX795R、MAX795S、MAX795T:典型工作电路
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
监控电路和复位器IC 4
MAX792 量产 微处理器及非易失存储器监控电路
MAX820 量产 微处理器及非易失存储器监控电路
MAX800 量产 微处理器监控电路
MAX807 量产 功能完备的微处理器监控电路,提供±1.5%的复位门限精度
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX795R的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览