MAX792
量产微处理器及非易失存储器监控电路
微处理器和非易失存储器监控电路
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- Manual-Reset Input
- 200ms Power OK/Reset Time Delay
- Independent Watchdog Timer-Preset or Adjustable
- On-Board Gating of Chip-Enable Signals
- Memory Write-Cycle Completion
- 10ns (max) Chip-Enable Gate Propagation Delay
- Voltage Monitor for Overvoltage Warning
- ±2% Reset and Low-Line Threshold Accuracy (MAX820, external programming mode)
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX792LCPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX792LCSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792LCSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792LEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX792MCSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792SCSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792SCSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792SESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792SESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792TCSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX792TEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX792TESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX792LCSE+T | 量产 | |
| MAX792SESE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX792的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论