MAX708R
量产监视+3V电压、低成本、微处理器监控电路
- 产品模型
- 8
概述
- 2.63V(MAX706P/R、MAX706AP/AR和MAX708R)
- 2.93V(MAX706S、MAX706AS和MAX708S)
- 3.08V(MAX706T、MAX706AT和MAX708T)
- 仅高电平有效(MAX706P、MAX706AP)
- 仅低电平有效(MAX706R/S/T、MAX706AR/AS/AT)
- 高电平有效和低电平有效(MAX708R/S/T)
MAX706P/R/S/T、MAX706AP/AR/AS/AT和MAX708R/S/T微处理器(µP)监控电路减少了监控5V µP系统中的+3V至+3V电源电平所需的复杂性和元件数量。与单独的IC或分立元件相比,这些器件显著提高了系统的可靠性和准确性。
MAX706P/R/S/T和MAX706AP/AR/AS/AT监控电路提供以下四个功能:
-
1) 启动、关断和掉电情况下的复位输出。
2) 如果看门狗输入在1.6秒内未触发,则独立看门狗输出会变为低电平。
3) 1.25V阈值检测器,用于电源故障警告、低电池电量检测或用于监控主电源以外的电源。
4) 一个低电平有效的手动复位输入。
MAX706R/AR、MAX706S/AS和MAX706T/AT之间只有复位阈值电压电平有所不同,分别为2.63V、2.93V和3.08V。所有器件都具有低电平有效复位输出信号。除了复位输出信号为高电平有效外,MAX706P/AP与MAX706R/AR相同。当WDI输入悬空或连接到低漏电三态输出的高阻态时,MAX706AP/AR/AS/AT的看门狗定时器功能禁用。
MAX708R/S/T提供的功能与MAX706R/S/T和MAX706AR/AS/AT相同,只它们没有看门狗定时器,而是提供低电平有效RESET和RESET输出。与MAX706一样,带有R、S和T后缀的器件的复位阈值分别为2.63V、2.93V和3.08V。
这些器件采用8引脚SO、DIP和µMAX®封装,并在整个温度范围内提供额定性能。
应用
- 电池供电设备
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX708RCSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX708RCSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX708RCUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX708RCUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX708RESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX708RESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX708REUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX708REUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX708RCSA+ | 量产 | |
| MAX708RCSA+T | 量产 | |
| MAX708RESA+ | 量产 | |
| MAX708RESA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX708RCSA+T | 量产 | |
| MAX708RESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX708RCUA+ | 量产 | |
| MAX708RCUA+T | 量产 | |
| MAX708REUA+ | 量产 | |
| MAX708REUA+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX708RCUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 监控电路和复位器IC 10 | ||
| MAX6316 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6317 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6318 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6319 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6320 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6321 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6322 | 量产 | 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位 |
| MAX6358 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6359 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
| MAX6360 | 量产 | 双/三电压微处理器监控电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX708R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论