MAX7036

推荐用于新设计

300MHz至450MHz ASK接收器,内置IF滤波器

降低整体元件数量和系统功耗,提供出色的接收灵敏度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ASK/OOK调制
  • < 250µs使能导通时间
  • 片上PLL、VCO、混频器、IF、基带
  • 低IF (200kHz标称值)
  • 5.5mA电源电流
  • 1µA待机电流
  • 3.3V/5V工作电压
  • 小尺寸20引脚薄型QFN封装,带有裸焊盘
MAX7036
300MHz至450MHz ASK接收器,内置IF滤波器
MAX7036:典型应用电路
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
MAX7036EVKIT-433

MAX7036评估板

特性和优点

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

MAX7036EVKIT

MAX7036评估板

特性和优点

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

MAX7036EVKIT-315

MAX7036评估板

特性和优点

  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过验证的元件列表
  • 提供315MHz和433.92MHz两个版本
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX7036评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用带裸焊盘TQFN封装的ASK接收器MAX7036。该评估板可测试器件的RF性能,无需额外的电路。RF输入端带SMA连接器,便于连接至测试设备。

MAX7036评估板提供两个版本:315MHz (MAX7036EVKIT315+)和433.92MHz (MAX7036EVKIT433+)。无源器件针对这些频率进行优化。两款评估板的PCB都安装了MAX7036GTP+。

应用

  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 低成本RKE
  • 远端控制
  • 安全系统
  • 传感器网络

MAX7036EVKIT-433
MAX7036评估板
MAX7036EVKIT
MAX7036评估板
MAX7036EVKIT-315
MAX7036评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7036的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览