MAX699
量产低成本、上电复位与看门狗控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 精密电压监控器
- 电源正常/复位时间延迟
- 看门狗定时器
- 元件数量最少
MAX698/MAX699可监控微处理器(µP)和数字系统中的+5V电源。它们在上电、关断和低压掉电条件下提供持续时间至少140ms的低电平有效复位脉冲。它们无需任何外部元件,也不用进行调整,以更低的成本提高了电路可靠性。
除了MAX698的所有特性外,MAX699还提供看门狗输入以监控微处理器活动。如果看门狗输入(WDI)在1秒内未切换,则低电平有效RESET输出会变为低电平。让WDI保持开路可以禁用看门狗功能。
两款器件均采用8引脚PDIP和16引脚0.3英寸宽体小型(SO)封装,C级器件的额定温度范围为0°C至+70°C,E级器件的额定温度范围为-40°C至+85°C。SO版本的引脚数量比8引脚PDIP多,具有DIP封装中不可用的额外输出,即RESET(无反相)和看门狗输出(低电平有效WDO)。
应用
- 计算机
- 控制器
- 精确的µP电源监控
- 智能仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX699CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX699CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX699CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX699EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX699EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX699EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX699EWE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX699的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论