MAX6392
量产双电压微处理器监控电路,带有顺序复位输出
- 产品模型
- 2
概述
MAX6391/MAX6392微处理器(µP)监控电路为多元件或双电压系统提供顺序逻辑复位输出。每个器件可以监视两路电源电压和产生两个顺序复位输出,用来控制系统部件的通、断次序。与离散的IC或分离元件相比,MAX6391/MAX6392提高了系统的可靠性、降低了电路的复杂度和成本。
MAX6391/MAX6392监视VCC主机电源,当VCC跌落到所选择的工厂预置复位门限以下时产生/RESET1和/RESET2复位。只要VCC低于门限,RESET1将保持复位状态,并且在VCC高于门限之后继续维持复位140ms (最小)。
RESET IN2用于监视第二路复位电源,并且可由外部电阻分压网络调节。当VCC或RESET IN2低于所选择的门限时,/RESET2产生复位;当VCC和RESET IN2高于所选择的门限时,/RESET2将持续保持复位状态140ms (最小)或由电容设置的延时周期。系统上电时,RESET2总是在/RESET1之后解除复位;系统断电时,RESET2总是在/RESET1之前保持复位。
MAX6391包含两个内部上拉电阻用于/RESET1和/RESET2 (漏极开路输出可在外部连接所希望的上拉电压)。MAX6392包含一个低有效手动复位输入(MR),能够将/RESET1 (推挽式)和RESET2 (漏极开路)置为复位状态。
MAX6391/MAX6392采用微型8引脚SOT23封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 工业设备
- 多电压监视
- 打印机
- 服务器与工作站
- 机顶盒
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6392KA29+ | SOT_23 | ||
| MAX6392KA29+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX6392KA29+ | 量产 | |
| MAX6392KA29+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6392的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论