MAX5948B

量产

-48V热插拔控制器,外置RSENSE

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 允许电路板从带电的-48V背板上安全插拔
  • 引脚和功能与LT1640AL/LT1640L兼容(MAX5948A)
  • 引脚和功能与LT1640AH/LT1640H兼容(MAX5948B)
  • 无外部元件的情况下耐受-100V输入瞬态电压
  • 工作在-20V至-80V范围
  • 可编程的浪涌电流与短路电流限
  • 可编程的过压保护
  • 可编程的欠压锁定
  • 对短路负载上电
  • 电源就绪控制输出
  • MAX5948A/MAX5948B热插拔控制器允许电路卡从带电的背板上安全热插拔。MAX5948A/MAX5948B工作于-20V至-80V电压范围,非常适合-48V电源系统。MAX5948A的引脚和功能与LT1640AL和LT1640L兼容。MAX5948B的引脚和功能与LT1640AH和LT1640H兼容。

    MAX5948A/MAX5948B对电路卡的开启过程进行控制,以防止电源摆幅上出现脉冲干扰,并防止损坏电路板连接器与元件。MAX5948A/MAX5948B提供欠压、过压与过流保护。这些器件在向负载加载电源之前,确保输入电压稳定并在容限范围之内。

    发生故障时,MAX5948A与MAX5948B通过关断外部MOSFET使系统避免过流与短路。

    这些器件具有开漏极的电源就绪状态输出,MAX5948A为/PWRGD,MAX5948B为PWRGD,可以用来使能下游的转换器。

    MAX5948A/MAX5948B采用8引脚SO封装。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

    应用

    • 基站线卡
    • 局端交换机
    • 网络路由器和交换机
    • 服务器线卡

    MAX5948B
    -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5948A、MAX5948B:原理框图
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
    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    保护开关和控制器 3
    MAX5920 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE
    MAX5921 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    MAX5939 量产 -48V热插拔控制器,外置RSENSE、提供较高的栅极下拉电流
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5948B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览