MAX5942B

过期

IEEE 802.3af以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 受电设备接口
    • 全集成、符合IEEE 802.3af标准的PD接口
    • PD检测和可编程分类签名
    • 检测期间的漏电流偏差小于10µA
    • 集成MOSFET用于隔离和浪涌电流限制
    • 栅极输出允许外部控制内部隔离FET
    • 可编程浪涌电流控制/ULVO
    • PGOOD//PGOOD输出使能PWM控制器
  • PWM控制器
    • 宽输入范围:18V至67V
    • 隔离的(无需光电耦合器)或非隔离电源
    • 电流模式控制
    • 前沿消隐
    • 内部校准的275kHz ±10%振荡器
    • 软启动
MAX5942B
IEEE 802.3af以太网供电接口/PWM控制器,适用于用电设备
MAX5942A、MAX5942B:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5942B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览