-
MAX5940-MAX5940B_cn: IEEE 802.3af PD接口控制器,用于以太网供电 Data Sheet (Rev. 2)1/10/2007PDF858K
概览
优势和特点
- 完全集成的IEEE 802.3af PD接口
- PD检测和可编程的分类签名
- 检测期间低于10µA的漏电流偏差
- 集成的MOSFET用于隔离和浪涌电流限制
- 90V绝对最大额定值(MAX5940C/MAX5940D)
- 栅极输出允许外部控制内部隔离MOSFET
- 可编程的浪涌电流控制
- 可编程的欠压琐定功能(仅MAX5940B/MAX5940D)
- 宽UVLO滞回适应双绞线电缆电压降
- PGOOD//PGOOD输出启动下游DC-DC转换器
- -40°C至+85°C工作温度范围
产品详情
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D为用电设备(PD)提供完整的接口功能,遵从IEEE® 802.3af标准,用于以太网供电系统中。MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D为PD提供带有检测签名、分类签名和带可编程浪涌电流控制的集成隔离开关。该类器件还具有供电模式、宽滞回的欠压锁定(UVLO)功能,和供电正常状态指示。MAX5940A/MAX5940B具有80V的最大绝对额定值,MAX5940C/MAX5940D的最大绝对额定值为90V。
集成的MOSFET在检测和分类期间提供PD隔离。MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D在检测阶段保证漏电流偏差低于10µA。可编程的电流限制确保在上电时不会出现高浪涌电流。该类器件具有电源模式UVLO,带有宽滞回和长抗尖峰脉冲时间功能,补偿了双绞线电缆阻抗上的电压降,且保证在检测、分类和上电/断电状态转换过程中不出现瞬间脉冲干扰。
MAX5940A/MAX5940C提供高电平有效(PGOOD)的漏极开路输出和固定的UVLO门限。MAX5940B/MAX5940D提供高电平(PGOOD)有效和低电平(/PGOOD)有效的输出,且具有可调的UVLO门限,以及符合802.3af标准的缺省值。所有器件可以配合外部二极管桥,也可以不使用二极管桥。
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 计算机电话
- IP电话安全相机
- 无线接入点IEEE 802.3af用电设备
产品分类
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
参考资料
-
新型以太网系统, 与数据传输一起提供直流供电11/29/2004
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
Part Number | Material Declaration | Reliability Data | Pin/Package Drawing | CAD Symbols, Footprints & 3D Models |
---|---|---|---|---|
MAX5940AESA+ | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940AESA+T | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940BESA+ | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940BESA+T | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940CESA+ | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940CESA+T | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940DESA+ | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
MAX5940DESA+T | 材料声明 | 质量和可靠性 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | |
Wafer Fabrication Data |
PCN-PDN信息
Select a model from the dropdown below to subscribe to PCN/PDN notifications and view past notifications as well.
样片申请及购买
订购常见问题解答
有关在线订单、付款选项等问题的答案,请参阅我们的订购常见问题解答。
立即购买报价
(**)显示的立即购买报价和报价范围基于少量订单。
报价单
(*)所列的千片报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
交付周期
请参见我们的首席客户官关于交付周期的最新沟通说明。
采样
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。