MAX5931
预发布低电压、三路、热插拔控制器/供电排序器/电压跟踪器
概述
- 安全热插拔+1V至+13.2V电源,只需任一输入电压(VIN_) ≥ 2.7V,且只有一路VIN_ > 11.0V
- 可调节的断路器/限流门限,从25mV至100mV
- 可配置为跟踪,排序或独立操作模式
- VariableSpeed/BiLevel断路器响应
- 内部电荷泵产生N沟道MOSFET栅极驱动
- 启动浪涌电流控制
- 自动再试或锁定式故障管理
- 可编程欠压锁定
- 状态输出指示故障/安全状态
MAX5930/MAX5931 +1V至+13.2V三通道热插拔控制器为多电源系统提供完备的保护。它们使电路卡能够安全地插入和拔出正在工作的底板。这些器件可以热插拔多组+1V至+13.2V范围的电源,只要求其中一组等于或大于+2.7V,并且只有一组电源在11V以上。输入电源(通道)可以配置为顺序开/关、彼此跟踪或完全独立地操作。
电路卡上已放电的滤波电容对于有源底板呈现为很低的阻抗。从底板到电路卡涌入的高浪涌电流会烧毁连接器和元件,或在短时间内拉低底板电源电压,造成系统复位。MAX5930/MAX5931热插拔控制器专为解决这些问题而设计,当板卡被插入时,它控制输出电压以一定斜率逐渐升高,并将电流控制在一个预定的界限,使系统安全地稳定下来。启动周期完成后,片上比较器能够对短路和过流故障提供VariableSpeed/BiLevel™保护,并且对系统噪声和负载瞬变不敏感。
如果产生故障,负载会被切断。MAX5930/MAX5931的故障管理模式可选,故障发生后可以锁定故障或自动再试。
为了减少外部元件的数量和设计时间,MAX5930/MAX5931提供了多种选项。所有器件都集成了一个片上电荷泵,以便驱动外接的低成本N沟道MOSFET,一个可调的启动定时器,以及可以调节的电流限。器件的集成功能例如启动电流控制和电流扰动保护等省去了外部定时电阻和电容。MAX5931L为每个通道提供漏极开路、低有效的状态输出,MAX5931H为每个通道提供漏极开路、高有效的状态输出,MAX5930的状态输出极性可以选择。
MAX5930采用24引脚QSOP封装,MAX5931采用20引脚QSOP封装。所有器件都额定工作于-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 基站线卡
- 坞站
- 热插拔子卡
- 集线器
- 网络路由器和交换机
- 便携式计算机设备
- 电源
- RAID
- 排序/跟踪
- 固态电路断路器
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5931的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论