MAX5930A

过期

低电压、三路、热插拔控制器/供电排序器/电压跟踪器

三通道热插拔控制器,提供排序、跟踪或独立的通/断控制,支持低压电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 安全地带电插拔+1V至+15V电源,只需任一输入电压(VIN_) ≥ 2.7V
  • 可调节断路器/限流门限:25mV至100mV
  • 可配置成跟踪、排序或独立操作模式
  • VariableSpeed/BiLevel断路器响应
  • 内部电荷泵产生n沟道MOSFET的栅极驱动
  • 启动时具有受控的浪涌电流
  • 自动重试或锁存故障管理
  • 可编程欠压闭锁
  • 状态输出指示故障/安全状态

MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B +1V至+15V三通道热插拔控制器为多电源系统提供完备的保护。它们使电路卡能够安全地插入和拔出正在工作的背板。这些器件可以为多组+1V至+15V范围的电源提供热插拔控制(只要其中一组等于或大于+2.7V)。输入电源(通道)可以配置为顺序开/关、相互跟踪或完全独立的操作。

电路板卡的已放电滤波电容对于有源背板呈现为低阻。从背板到电路板卡涌入的高浪涌电流会烧毁连接器和元件,或在瞬间拉低背板电源电压,造成系统复位。MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B热插拔控制器针对这些问题设计,插入板卡时,控制输出电压以一定斜率逐渐升高,并将电流控制在一个预定界限,使系统安全稳定地工作。启动过程完成后,片上比较器能够对短路和过流故障提供VariableSpeed/BiLevel™保护,并对系统噪声和负载瞬变不敏感。

如果发生故障,负载将被切断。MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B的故障管理模式可选,发生故障后可以锁定故障或自动重试。

为了减少外部元件的数量和设计时间,MAX5930A/MAX5931A/MAX5931B提供了多种选项。所有器件都集成了电荷泵(用于驱动外部低成本N沟道MOSFET的栅极)、可调节启动定时器以及可调节的电流门限。器件的集成功能(例如:启动电流控制和脉冲电流保护等)省去了外部定时电阻和电容。MAX5931A为每个通道提供漏极开路、低电平有效的状态输出,MAX5931B为每个通道提供漏极开路、高电平有效的状态输出,MAX5930A的状态输出极性可以选择。

MAX5930A采用24引脚QSOP封装,MAX5931A/MAX5931B采用20引脚QSOP封装。所有器件工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 基站线卡
  • 热插拔子卡
  • 网络交换机、路由器、集线器
  • 便携式计算机设备坞站
  • 电源排序/跟踪
  • RAID
  • 固态电路断路器

MAX5930A
低电压、三路、热插拔控制器/供电排序器/电压跟踪器
MAX5930A、MAX5931A、MAX5931B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 6
MAX5904 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5905 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5906 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5907 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5908 量产 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
MAX5909 过期 低电压、双路、热插拔控制器/供电排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5930A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览